Nos borniers d'alimentation proposent des options d'identification des bornes. Nous fournissons des dimensions de montage avec chaque unité, et nous étiquetons les plages de section des conducteurs et les couples de serrage sur le produit afin de simplifier l'installation. Vous pouvez faire votre choix parmi cinq modèles de borniers d'alimentation, dont mini, distribution d'alimentation de type ouvert, de passage/épisseur de type ouvert, distribution d'alimentation en boîtier et distribution d'alimentation listé UL 1953.

Borniers d'alimentation fermés
Nos borniers d'alimentation fermés série 1492 offrent de nombreuses configurations de connecteurs et une protection IP20 à l'avant.

Borniers de distribution d'alimentation
Nos borniers de distribution d’alimentation série 1492 utilisent des connexions croisées standard pour permettre la distribution d’alimentation à un nombre quelconque de bornes de connexion. Les configurations d'alimentation par la gauche, la droite et le milieu sont possibles.

Borniers d'alimentation à raccordement libre
Nos borniers d'alimentation à raccordement libre série 1492 distribuent l'alimentation à plusieurs charges. Les borniers de passage et à épissure facilitent la connexion du câblage de terrain à un boîtier. Notre version de bornier miniature fournit une forte capacité limite de courant dans un conditionnement de petite taille afin d'économiser de l'espace de panneau.

Borniers d'alimentation haute intensité de défaut SCCR
Nos borniers d'alimentation haute intensité de défaut SCCR série 1492 avec dégagement autour de l'alimentation sont disponibles en de nombreuses configurations de connecteurs. Leurs capots à charnières permettent un accès facile et une meilleur protection contre les contacts accidentels.