Notre support réseau ControlNet™ et nos dispositifs de connexion offrent la flexibilité nécessaire à la conception de votre réseau. Le câble coaxial ControlNet est de type RG-6 à faible perte et à quadruple blindage pour les installations courantes. Le support en fibre ControlNet vous permet d’étendre une partie de votre réseau, assure l’immunité aux interférences électromagnétiques (EMI) et permet l’installation dans un environnement dangereux. Nous proposons une grande diversité de connecteurs, dérivations, connecteurs de terminaison, répéteurs et outils pour systèmes coaxiaux et optiques. Choisissez le type de câble en fonction de l'application et/ou de l'environnement d'installation de votre système.
Liens rapides/ressources populaires
Présentation
- Disponibles en haute flexibilité et en polychlorure de vinyle (PVC) standard
- Inclut un câble de 200 microns
- Disponible en longueurs de 10, 20, 30, 60, 100 et 300 m
- À utiliser avec un répéteur 1786-RPFS
- Utilisez un adaptateur répéteur pour fournir un courant maximum de 1,6 A à 5 V c.c. pour alimenter les modules du répéteur
Sélection de produit
BETA
BETA
Catalog Number | Description | Best Selling | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
1788-EN2FFR | 1788 Red ENet/IP to FF Linking Device | Active | ||
1788-CN2FFR | 1788 Red CNet to FF Linking Device | Active | ||
1784-U2DHP | Data Highway Plus Cable |
|
Active | |
1786-TNCLP4 | ControlNet Media Connector | Active | ||
1786-FS60 | ControlNet Fiber Optic Cable | Active | ||
1786-TNCJI4 | ControlNet Media Connector | Active | ||
1786-FS20 | 200 MICRON CBL ASSY 20 METERS (65.6 FT) | Active | ||
1788-FBJB4R | 1788 Redundant FF 4 Way Junction Box | Active | ||
1786-TPST2T | ControlNet Coaxial IP67 TNC T-Tap |
|
Active | |
1783-ETAP | 3 Port EtherNet/IP Tap |
|
Active |
- Catalog Number
- 1788-EN2FFR
- Description
- 1788 Red ENet/IP to FF Linking Device
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 1788-CN2FFR
- Description
- 1788 Red CNet to FF Linking Device
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 1784-U2DHP
- Description
- Data Highway Plus Cable
- Best Selling
-
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 1786-TNCLP4
- Description
- ControlNet Media Connector
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 1786-FS60
- Description
- ControlNet Fiber Optic Cable
- Lifecycle
- Active
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure Connectivité et support réseau | CONEC-BR001 | |
Caractéristiques techniques du support ControlNet | 1786-TD007 | |
Manuel de planification et d'installation des câbles coaxiaux ControlNet EX | CNET-IN002 | |
Manuel de planification et d'installation des câbles ControlNet Ex | CNET-IN003 | |
Manuel de planification et d'installation des câbles en fibre ControlNet | CNET-IN001 | |
Notice d'installation du kit de dérivation et de câblage associé IP67 ControlNet | 1786-IN017 | |
Directives de câblage et de mise à la terre d'automatisation industrielle | 1770-IN041 | |
Manuel utilisateur des modules ControlNet dans les systèmes de commande Logix 5000 | CNET-UM001 | |
Manuel utilisateur de ControlNet NetChecker | 1788-UM001 | |
Manuel utilisateur de NetLinx MediaChecker | 1788-UM002 | |
Manuel utilisateur des systèmes ControlLogix | 1756-UM001 | |
Liste des composants système du support ControlNet | AG-PA002 | |
Integrated Architecture Recommended Literature Reference Manual | IASIMP-RM001 |