Notre support réseau DeviceNet™ inclut un câble rond (gros et fin) ou un câble plat. Un câble rond, généralement utilisé comme câble principal, est disponible en bobine en vrac ou sous forme de cordons amovibles ou de cordons de raccordement prémoulés. Les systèmes à câble plat KwikLink™ fournissent une méthode de câblage modulaire simple utilisant un câble principal plat à quatre fils avec connecteurs à déplacement d’isolant (IDC) qui réduisent le temps d’installation et le coût des matériaux.

Câble plat DeviceNet
Le système à câble plat KwikLink™ fournit une méthode de câblage modulaire simple avec son câble plat à quatre fils et ses connecteurs à déplacement d’isolant (IDC). Conçu pour réduire de 50 % les coûts d’installation en permettant une diminution drastique de la main d’œuvre et des matériaux, le système KwikLink permet d’ajouter des stations au réseau sans couper la ligne principale. Il n'est plus nécessaire de couper ou de dénuder la ligne du réseau d'E/S ni de calculer par avance la longueur des câbles. KwikLink propose une simplicité maximale tout en prenant en charge 64 stations. Le système de câbles plats KwikLink est disponible avec un ensemble complet d’accessoires.

Câble rond DeviceNet
Les câbles ronds épais et fin (généralement utilisés en câble principal et en branchement, respectivement), sont disponibles en bobine en vrac ou sous forme de cordons de raccordement ou cordons amovibles prémoulés. Nous proposons pour les systèmes de câbles ronds une grande diversité de composants de connexion solides et robustes. Ces composants comprennent des raccords en T, DeviceBox™, DevicePort™, PowerTap™ et une multitude d’autres accessoires. Les versions en acier inoxydables des composants système pour câbles ronds sont également disponibles pour les applications industrielles contraignantes.