Nuestros Servomotores de Inercia baja (MPL) MP-Series™ son motores sin escobillas de alto rendimiento que usan innovadoras características de diseño para reducir el tamaño del motor y entregar un par considerablemente mayor. Estos servomotores sin escobillas compactos están diseñados para cumplir con los exigentes requisitos de sistemas de movimiento de alto rendimiento. Esta serie de servomotores se usa generalmente con las familias de servovariadores Allen-Bradley®Kinetix® 2000, Kinetix 6000, Kinetix 7000 y Ultra 3000. Estos motores están disponibles en nueve tamaños de estructura.
Descripción general
- Par de paro continuo de 0.26163 Nm (2.31,440 lb-pulg.)
- Par pico de 0,77 a 278 Nm (de 6,8 a 2460 lb-in.)
- Opción de freno de 24 V integral
- Opciones de retroalimentación de alta resolución absoluta de una y múltiples vueltas, codificador incremental y dispositivo de resolución
- Conectores de motor de bajo perfil reversibles en el campo con impacto mínimo del servomotor en el diseño de la máquina
- Las versiones con conectores DIN permiten la orientación flexible de los conectores y el uso de una sola familia de cables con todos los motores MP-Series
Las aplicaciones típicas de nuestros servovariadores de Inercia baja MP-Series™ incluyen:
- Empaquetado
- Conversión
- Manejo de materiales
- Ensamblaje electrónico
- Industria automotriz
- Conformación de metales
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folleto sobre Integrated Architecture | IA-BR005 | |
Descripción de producto de motores de inercia baja MP-Series | MP-PP001 |
Homologaciones
- Marcado CE
- CSA
- UL recognized