Loading

Interfaz de señal

Interfaz de señal
  • Acondicionadores de señales
      • Información general
      • Barreras de convertidores
      • Barreras aisladoras
      • Barreras Zener
    • Información general
    • Barreras de convertidores
    • Barreras aisladoras
    • Barreras Zener

Los productos de interfaz de señal proporcionan la conversión de la señal y el aislamiento eléctrico entre los sensores y otros dispositivos de campo y un circuito de control. Los módulos de seguridad intrínseca añaden diodos Zener, que limitan la cantidad de energía eléctrica en circuitos de seguridad intrínseca.


Main Image

Acondicionadores de señales

Los acondicionadores de señales Boletín 931N Nano y 931S Smart proporcionan un amplio rango de opciones para aislar, convertir, dividir, linealizar y amplificar una gran variedad de tipos de señales. Estos productos ayudan a proteger su costoso sistema de control transitorio y de ruido, al mismo tiempo que eliminan los errores inducidos por el circuito de tierra/ruido en las mediciones del proceso a través del aislamiento galvánico. Hay productos con doble canal y opciones de alimentación de lazo de entrada y salida. Los productos en estas familias ofrecen un excelente rendimiento en términos de aislamiento galvánico, exactitud, tiempo de respuesta y disipación de energía.

Detalles del producto

Módulos de seguridad intrínseca

Los módulos de seguridad intrínseca conectan equipos de clasificación de seguridad intrínseca, tales como transmisores, solenoides, sensores de proximidad y conjuntos encapsulados con sistemas de control. Una estrategia de seguridad intrínseca puede resultar más rentable que las otras estrategias de protección/mitigación de zonas peligrosas en lugares Clase I, División 1 (Zonas 0 y 1).

Main Image
Barreras de convertidores 937C

Nuestras barreras de convertidores Bulletin 937C añaden funcionalidad a los aisladores mediante la recepción de señales de un instrumento de zona peligrosa, es decir, sensores de temperatura o células de carga y las convierte en una señal estandarizada del sector como 0/420mA o 0/210V. Las unidades de evaluación de impulsos procesan una señal de frecuencia en la entrada. Un sistema de monitoreo de fallas indica roturas o cortocircuitos de conductores en los cables de señal.

Detalles del producto
Main Image
Barreras aisladoras 937T

Nuestras barreras aisladoras 937T incluyen aislamiento galvánico óptico o de transformador. Estos módulos proporcionan una interfaz dentro del circuito de seguridad intrínseco que está separado eléctricamente del sistema de control. Una ventaja clave de las barreras aisladas es que no requieren conexión a tierra entre el módulo y el dispositivo intrínsecamente seguro. Disponibles en anchos de 12.5 mm (0.5 pulg.) y 20 mm (0.8 pulg.).

Detalles del producto
Main Image
Barreras Zener 937Z

Nuestras barreras Zener Bulletin 937Z ofrecen protección para señales eléctricas dentro de zonas peligrosas. Estas barreras poseen un perfil angosto de solo 12.5 mm para maximizar el espacio del panel de control. Además, evitan la transferencia de niveles inaceptablemente altos de energía desde la zona segura a la zona peligrosa. Nuestras barreras Zener incluyen polaridad positiva, lo que significa que los ánodos de los diodos Zener tienen conexión a tierra. Según la aplicación, se aplican parámetros mayores o menores de seguridad intrínseca para conexión en serie o en paralelo.

Detalles del producto
  • Ventas
  • Servicio de asistencia al cliente
  • Servicio de asistencia técnica TechConnect
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Página de inicio Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Productos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Interfaz de señal Chevron RightChevron Right