Loading

Módulos de seguridad intrínseca

Nuestros módulos de seguridad intrínseca conectan equipos de clasificación de seguridad intrínseca, tales como transmisores, solenoides, sensores de proximidad y conjuntos encapsulados con sistemas de control. Una estrategia de seguridad intrínseca puede resultar más rentable que las otras estrategias de protección/mitigación de zonas peligrosas en lugares Clase I, División 1 (Zonas 0 y 1).
Interfaz de señal
  • Acondicionadores de señales
      • Información general
      • Barreras de convertidores
      • Barreras aisladoras
      • Barreras Zener
    • Información general
    • Barreras de convertidores
    • Barreras aisladoras
    • Barreras Zener
Division: Process Automation
Group: Interface Technology
Function: Isolated Barrier
System: K-System
Type: 937CU-AISTR-DC1; Brandlabel for Rockwell Automation
---
Perspective: P3
Angle: alpha: 17° / beta: -5°
Focal Length: 210 mm
---
Resolution: 300 dpi
Solid Color: none
Masking: Clipping Path included

Barreras de convertidores

Nuestras barreras de convertidores Bulletin 937C añaden funcionalidad a los aisladores mediante la recepción de señales de un instrumento de zona peligrosa, es decir, sensores de temperatura o células de carga y las convierte en una señal estandarizada del sector como 0/4 a 20mA o 0/2 a 10V. Las unidades de evaluación de impulsos procesan una señal de frecuencia en la entrada. Un sistema de monitoreo de fallos indica roturas o cortocircuitos de conductores en los cables de señal.

Detalles del producto

Division: Process Automation
Group: Interface Technology
Function: Zener Barrier
System: Z-System
Type: Assembly; Brandlabel for Rockwell Automation
---
Perspective: P1
Angle: alpha: 36° / beta: -17°
Focal Length: 210 mm
---
Resolution: 300 dpi
Solid Color: none
Masking: Clipping Path included

Barreras Zener

Nuestras barreras Zener Bulletin 937Z ofrecen protección para señales eléctricas dentro de zonas peligrosas. Estas barreras poseen un perfil angosto de solo 12.5 mm para maximizar el espacio del panel de control. Además, evitan la transferencia de niveles inaceptablemente altos de energía desde la zona segura a la zona peligrosa. Nuestras barreras Zener incluyen polaridad positiva, lo que significa que los ánodos de los diodos Zener tienen conexión a tierra. Según la aplicación, se aplican parámetros mayores o menores de seguridad intrínseca para conexión en serie o en paralelo.

Detalles del producto

Division: Process Automation
Group: Interface Technology
Function: Isolated Barrier
System: K-System
Type: 937TS-DISAR-KD2; Brandlabel for Rockwell Automation
---
Perspective: P3
Angle: alpha: 18° / beta: -5°
Focal Length: 210 mm
---
Resolution: 300 dpi
Solid Color: none
Masking: Clipping Path included

Barreras aisladoras

Nuestras barreras aisladoras Bulletin 937T incluyen aislamiento galvánico óptico o de transformador, estos módulos proporcionan una interface dentro del circuito de seguridad intrínseco que está separado eléctricamente del sistema de control. Una ventaja clave de las barreras aisladas es que no requieren conexión a tierra entre el módulo y el dispositivo intrínsecamente seguro. Disponibles en anchos de 12.5 mm (0.5 pulg.) y 20 mm (0.8 pulg.)

Detalles del producto
  • Ventas
  • Servicio de asistencia al cliente
  • Servicio de asistencia técnica TechConnect
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Página de inicio Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Interfaz de señal Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Seguridad intrínseca Chevron RightChevron Right