Loading

Monitoreo de condiciones

Supervisión de condiciones
  • Sistemas integrados
  • Software
      • Información general
      • 1440 XM-124
      • 1440 XM ControlNet
      • 1440 XM-220
      • 1440 XM-442
    • Información general
    • 1440 XM-124
    • 1440 XM ControlNet
    • 1440 XM-220
    • 1440 XM-442
  • Colectores de datos portátiles
      • Información general
      • Sistemas de sondas de corrientes parásitas serie 1442
      • Acelerómetros serie 1443
    • Información general
    • Sistemas de sondas de corrientes parásitas serie 1442
    • Acelerómetros serie 1443

Nuestros productos de monitoreo de condiciones le proporcionan los datos necesarios para evitar tiempos improductivos no planificados antes de que tengan un costo económico. El monitoreo en tiempo real del estado de sus máquinas permite una fabricación inteligente. De esta forma, podrá predecir y protegerse ante posibles fallas del equipo antes de que puedan impactar en la calidad y los costos de mantenimiento.


Un conjunto de 4 módulos de monitoreo de condiciones de color gris con un módulo principal más grande a la izquierda seguido de tres módulos de expansión. Todos están equipados con terminales de conexión desmontables en la base, orificios de ventilación vertical y etiquetas con texto azul oscuro y el logotipo de Allen-Bradley

Sistema de monitoreo de condiciones integrado Dynamix 1444

El sistema de monitoreo de condiciones integrado Dynamix™ 1444 le ayuda a monitorear y proteger las máquinas en su Integrated Architecture. Dynamix 1444 se puede aplicar a cualquier máquina rotativa o de movimiento alternativo de las instalaciones, pero está configurado para monitorear cada máquina de forma independiente y ofrecer la información más significativa. Este sistema proporciona datos para muchas aplicaciones diferentes como proteger o monitorear un activo, mejorar o entregar objetivos de calidad, así como habilitar un mantenimiento basado en condiciones o un programa de mantenimiento predictivo.

Detalles del producto

Una pantalla de computadora que muestra un colorido panel compuesto de 4 vistas de datos del software Emonitor

Software de monitoreo de condiciones Emonitor

Nuestro software de monitoreo de condiciones Emonitor® Bulletin 9309 trabaja con nuestros monitores y colectores de datos portátiles para ayudar a establecer y ejecutar un programa de mantenimiento predictivo basado en las condiciones. El software Emonitor le proporciona una suite completa de herramientas para funciones de tendencia, trazado y alarma a largo plazo, con el objetivo de detectar en la fase más temprana los indicadores de posibles fallas en la máquina.

Eche un vistazo a la serie de videos de formación sobre Emonitor y aproveche al máximo este software de monitoreo de condiciones.

Detalles del producto

Sensores de monitoreo de condiciones 

Nuestros sensores de monitoreo de condiciones permiten mediciones de vibración y posición para la mayoría de las aplicaciones en ambientes de temperaturas extremas y zonas peligrosas.

Un cable azul en espiral con un extremo unido a una sonda metálica en la esquina inferior izquierda y el otro extremo unido al módulo del controlador
Sistemas de sondas de corrientes parásitas

La sonda de corrientes parásitas boletín 1442 es apta para mediciones de vibración del eje, referencia de fase/velocidad y posición del rotor/empuje en maquinaria industrial.

Detalles del producto
Un collage con sensores de acelerómetro cilíndricos rectos y en ángulo recto con un cable azul en espiral
Acelerómetros

Nuestros sensores acelerómetros serie Bulletin 1443 se utilizan para medir la vibración en la maquinaria industrial.

Detalles del producto

Colector de datos portátil con pantalla LCD, botones direccionales y funcionales azules y botones numerados en gris

Colectores de datos portables 1441 Dynamix 2500 

Nuestros colectores de datos portátiles Dynamix™ 2500 Bulletin 1441 pueden medir, procesar, mostrar y almacenar distintas funciones de análisis. Son compatibles con sus esfuerzos de mantenimiento predictivo y proporcionan diagnóstico clave sobre la vibración de la maquinaria.

Detalles del producto

Sistema distribuido de monitoreo de condiciones de máquina 1440 XM

El sistema distribuido de monitoreo de condiciones de la máquina advierte a los operarios y puede apagar las máquinas de forma inmediata si detecta condiciones extremas que podrían dar lugar a daños significativos o fallas catastróficas.

Un módulo de medición de color gris montado sobre un riel DIN
Módulo de medición dinámica estándar

Nuestros módulos de medición dinámica estándar Bulletin 1440 XM® 124 monitorean la vibración del eje, la cubierta o el pedestal en equipos giratorios.

Detalles del producto
Un módulo de medición de color gris ligeramente orientado a la derecha con el logotipo azul de Allen-Bradley en la esquina superior izquierda y una ligera vista de la parte superior del módulo
Módulos de medición dinámica para redes ControlNet

Nuestros módulos de medición dinámica Bulletin 1440 XM® para redes ControlNet™ monitorean la vibración, la presión y la tensión en equipos giratorios. Estos módulos están diseñados para integrarse con los controladores ControlLogix® conectados a través de un adaptador 1440 ControlNet™.

Detalles del producto
Un módulo de medición de color gris ligeramente orientado a la derecha con el logotipo azul de Allen-Bradley en la esquina superior izquierda y una ligera vista de la parte superior del módulo
Módulos de doble velocidad

Nuestros módulos de doble velocidad Bulletin 1440 XM® 220 aceptan entradas de tacómetros estándar. Estos módulos operan en modo de doble canal, canal individual redundante o rotación inversa para controlar la forma en que los sensores calculan las mediciones de velocidad, aceleración y picos. Pueden operar de manera independiente o en redes DeviceNet™ para proporcionar datos e información de estado en tiempo real a otros módulos XM, controladores programables, sistemas de control distribuido y sistemas de monitoreo de condiciones.

Detalles del producto
Un módulo de medición de color gris ligeramente orientado a la derecha con el logotipo azul de Allen-Bradley en la esquina superior izquierda y una ligera vista de la parte superior del módulo
Módulos de relé

Nuestros módulos de relé XM® 441 y 442 Bulletin 1440 brindan soluciones para cuando se necesitan relés adicionales, más que relés únicos e incorporados de nuestros módulos de medición.

Detalles del producto
  • Ventas
  • Servicio de asistencia al cliente
  • Servicio de asistencia técnica TechConnect
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Página de inicio Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Productos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Monitoreo de condiciones Chevron RightChevron Right