Loading

Medios físicos para red DeviceNet

Los medios físicos de la red DeviceNet™ incluyen cables planos o redondos, delgados y gruesos. El cable redondo, usado generalmente como cable troncal, está disponible en carretes a granel o como cables con un conector premoldeados o cable con conectores. Los sistemas de medios físicos planos KwikLink™ ofrecen un método de cableado modular simple que usa un cable troncal plano de cuatro cables con conector con aislamiento desplazable (IDC), el cual disminuye el tiempo de instalación y los costos de materiales.
Dispositivos de conexión
  • Sistemas de cableado y conversión de E/S
      • Información general
      • Micro de CA
      • Micro de CC (M12)
      • Válvula DIN
      • Micro EAC
      • Dispositivos de conexión IDC
      • M23
    • Información general
    • Micro de CA
    • Micro de CC (M12)
    • Válvula DIN
    • Micro EAC
    • Dispositivos de conexión IDC
    • M23
      • Dispositivos de conexión Mini
      • Mini-Plus
      • Pico (M8)
    • Dispositivos de conexión Mini
    • Mini-Plus
    • Pico (M8)
      • Información general
      • Dispositivos ControlNet
      • DeviceNet
      • EtherNet
      • Cables USB
    • Información general
    • Dispositivos ControlNet
    • DeviceNet
    • EtherNet
    • Cables USB
      • Información general
      • Alimentación eléctrica auxiliar
      • Control de alimentación eléctrica
      • Alimentación trifásica
    • Información general
    • Alimentación eléctrica auxiliar
    • Control de alimentación eléctrica
    • Alimentación trifásica
  • Sistemas de conexión de seguridad
      • Información general
      • A presión IEC
      • Tipo tornillo
      • Tipo resorte
      • NEMA
      • Protección contra contacto accidental
      • Para montaje en panel 1492
    • Información general
    • A presión IEC
    • Tipo tornillo
    • Tipo resorte
    • NEMA
    • Protección contra contacto accidental
    • Para montaje en panel 1492
      • Alimentación eléctrica
      • Sistemas de marcado
    • Alimentación eléctrica
    • Sistemas de marcado
Main Image

Medios físicos planos para DeviceNet

El sistema de medios físicos planos KwikLink™ ofrece un método de cableado modular simple con un cable plano de cuatro conductores y conectores con aislamiento desplazable (IDCs). Diseñado para proporcionar hasta un 50 % de ahorro en costos de instalación al ofrecer una considerable reducción en mano de obra y materiales, el sistema KwikLink permite agregar nodos a la red sin interrumpir la línea troncal. Se elimina el corte o el desforre de la línea troncal, al igual que la necesidad de longitudes de cable predeterminadas. KwikLink ofrece simplicidad máxima con soporte para 64 nodos. Está disponible un complemento completo de accesorios para el sistema de medios físicos planos KwikLink.

Detalles del producto

Main Image

Medios físicos redondos para DeviceNet

El cable redondo grueso y delgado (usado generalmente como cable troncal y de derivación, respectivamente) está disponible en carretes a granel o como cables con un conector premoldeados o cable con conectores. Ofrecemos una amplia variedad de componentes de conectividad resistentes y durables para utilizarse en sistemas de cables redondos. Estos componentes incluyen t-Ports, DeviceBox™, DevicePort™, PowerTap™ y una gran cantidad de accesorios adicionales. También están disponibles versiones de acero inoxidable de los componentes del sistema de cables redondos para aplicaciones industriales difíciles.

Detalles del producto
  • Ventas
  • Servicio de asistencia al cliente
  • Servicio de asistencia técnica TechConnect
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Página de inicio Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexión Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Medios físicos de red Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left DeviceNet Chevron RightChevron Right