Medios físicos de alimentación eléctrica auxiliar
Nuestros dispositivos de conexión de medios físicos de alimentación eléctrica auxiliar Bulletin 1485 se basan en un sistema de conectores de 4 pines y se usan para proporcionar alimentación eléctrica de 24 VCC a módulos de E/S y a otros dispositivos por separado de la alimentación eléctrica de la red. El tendido de alimentación eléctrica por separado a estos dispositivos se usa comúnmente para dispositivos de E/S con conexiones de salida con el fin de impedir la interrupción de la fuente de alimentación eléctrica debido a la conmutación de las salidas. Sin embargo, algunos dispositivos requieren alimentación eléctrica auxiliar por separado independientemente de la presencia de salidas.