Loading

Sistemas de conexión mini

Nuestros sistemas de conexión mini Bulletin 889N incluyen cables con un conector, cable con conectores, cajas de distribución, bifurcadores y tes, conectores enchufables en campo y receptáculos para montaje en panel. Los conectores de 2, 3, 4, 5 o 6 pines estándar del sector son ideales para aplicaciones de alta alimentación eléctrica. Los cables con un conector y los cable con conectores estilo Mini están disponibles en longitudes estándar con codificación de colores de cables alternante (EE. UU., automotriz EE. UU. e IEC) o en un forro de cable STOOW-A para aplicaciones severas.
Dispositivos de conexión
  • Sistemas de cableado y conversión de E/S
      • Información general
      • Micro de CA
      • Micro de CC (M12)
      • Válvula DIN
      • Micro EAC
      • Dispositivos de conexión IDC
      • M23
    • Información general
    • Micro de CA
    • Micro de CC (M12)
    • Válvula DIN
    • Micro EAC
    • Dispositivos de conexión IDC
    • M23
      • Dispositivos de conexión Mini
      • Mini-Plus
      • Pico (M8)
    • Dispositivos de conexión Mini
    • Mini-Plus
    • Pico (M8)
      • Información general
      • Dispositivos ControlNet
      • DeviceNet
      • EtherNet
      • Cables USB
    • Información general
    • Dispositivos ControlNet
    • DeviceNet
    • EtherNet
    • Cables USB
      • Información general
      • Alimentación eléctrica auxiliar
      • Control de alimentación eléctrica
      • Alimentación trifásica
    • Información general
    • Alimentación eléctrica auxiliar
    • Control de alimentación eléctrica
    • Alimentación trifásica
  • Sistemas de conexión de seguridad
      • Información general
      • A presión IEC
      • Tipo tornillo
      • Tipo resorte
      • NEMA
      • Protección contra contacto accidental
      • Para montaje en panel 1492
    • Información general
    • A presión IEC
    • Tipo tornillo
    • Tipo resorte
    • NEMA
    • Protección contra contacto accidental
    • Para montaje en panel 1492
      • Alimentación eléctrica
      • Sistemas de marcado
    • Alimentación eléctrica
    • Sistemas de marcado
Main Image

Cables con un conector & cable con conectores tipo Mini

Nuestros cables con un conector y los cable con conectores tipo mini Bulletin 889N proporcionan conexiones seguras para sensores de proximidad, finales de carrera y sensores fotoeléctricos. Las opciones de cableado estilo mini incluyen cables con un conector con conector macho o hembra integral en un extremo y conductores libres en el otro. Las opciones de cableado para cable con conectores incluyen un conector integral en cada extremo (uno macho, uno hembra).

Detalles del producto

Main Image

Bifurcadores & conectores en T tipo Mini

Nuestros bifurcadores y conectores en T tipo Mini Bulletin 898N y 1485P proporcionan conexiones seguras para sensores de proximidad, finales de carrera y sensores fotoeléctricos. Los conectores pueden ser rectos o rectangulares y están codificados físicamente para prevenir problemas de cableado. Nuestras opciones de cableado estilo mini incluyen cables con un conector con conector macho o hembra integral en un extremo y conductores libres en el otro. Nuestras opciones de cable con conectores incluyen un cable con un conector integral en cada extremo (uno macho, uno hembra).

Detalles del producto

Main Image

Terminales de tornillos tipo mini

Nuestros terminales de tornillos tipo Mini Bulletin 871A son dispositivos pasivos para utilizarse con un cable sin terminación. Disponibles en versiones macho y hembra, contienen terminales de tornillos o conectores con aislamiento desplazable (IDC) para el ensamblaje rápido y sencillo de cables personalizados en la planta. Pueden ser rectos o rectangulares y están disponibles para utilizarse con distintos diámetros de cable.

Detalles del producto

Main Image

Receptáculos para montaje en panel tipo mini

Nuestros receptáculos para montaje en panel tipo Mini Bulletin 888N cuentan con roscas de ½ pulg. 14 NPT y conductores 16 AWG para aplicaciones severas.

Detalles del producto

Main Image

Cajas de distribución tipo mini

Nuestras cajas de distribución tipo Mini Bulletin 898N son una excelente forma de aumentar la flexibilidad y reducir los costos. Disminuyen los costos de mano de obra al reducir el tiempo de instalación y resolución de problemas. Ocupan menos espacio que los cables sueltos, se ven más ordenadas y organizadas y simplifican el reemplazo de cables en áreas donde los cables se dañan fácilmente.

Detalles del producto
  • Ventas
  • Servicio de asistencia al cliente
  • Servicio de asistencia técnica TechConnect
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Página de inicio Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexión Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Cables y cables con conector Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexión Mini Chevron RightChevron Right