Nuestros servovariadores de acero inoxidable (MPS) MP-Series™ están diseñados específicamente para satisfacer las necesidades únicas de ambientes con proyección de agua. Con estos servovariadores, puede obtener las ventajas del movimiento integrado de Kinetix® en un rango mayor de aplicaciones, gracias al uso de Servovariadores incluso en ambientes con proyección de agua altamente cáusticos y de alta presión. El motor MPS extiende el amplio rango de servovariadores Allen-Bradley a nuevas aplicaciones en equipos de fabricación de alimentos, bebidas, cerveza, lácteos, productos farmacéuticos y productos de salud y belleza.
Descripción general
- Proporciona motores de alto rendimiento para ambientes con proyección de agua.
- Ofrece par pico de 11.1 a 27.1 Nm (98 a 240 lb-pulg.).
- Se integran con nuestros servovariadores Kinetix 6000, Ultra3000 y Ultra5000
- Sellado herméticamente para una máxima protección y resistencia a la corrosión
- Ofrece protector de desgaste del eje endurecido que permite una prologada vida útil del eje y su sello.
- Cumple con los requisitos de IP66, IP67 e IP69K para proyecciones de agua de 1,200 psi.
- Proporciona retroalimentación de alta resolución que permite una operación uniforme con una opción de retroalimentación absoluta.
- Ofrece fuente de 230 V y 460 V y opción de freno de 24 V integral.
Las aplicaciones típicas de los servovariadores de acero inoxidable MP-Series™ incluyen:
- Carne y aves de corral
- Corte y llenado de alimentos
- Manejo de alimentos sin procesar
- Procesamiento
- Maquinaria de cierre
- Ciencias biológicas
- Productos de consumo
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folleto sobre Integrated Architecture | IA-BR005 |
Homologaciones
- Etiqueta CE
- CSA
- UL recognized