Loading

Mineralienverarbeitung und Metallveredelung

Integrierte und skalierbare Prozesslösungen
Standort zur Mineralienverarbeitung und Metallveredelung
Bergbau
  • Abbau und Gewinnung
  • Mineralienverarbeitung und Metallveredelung
  • Fördertechnik
  • Versorgungseinrichtungen und unterstützende Bereiche
  • Integration von der Mine bis zum Markt

Die Aufbereitung von Mineralien ist mit komplizierten Prozessen und Rezirkulationsbelastungen verbunden. Es kann häufig passieren, dass die Produktion durch unerwartete Ereignisse und wiederkehrende Wartungsarbeiten gestört wird. Die heutigen Minen müssen aufgrund sinkender Erzgehalte auch komplexere Erze verarbeiten. All dies summiert sich zu komplizierten Prozessabläufen. Wir können Ihnen einen besseren Weg bieten.

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
optimize-your-mining-processing-plant-with-model-predictive-control
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Video
Tauchen Sie ein in MPC

Mehr als 75 % der Aufbereitungsanlagen für Mineralien beschränken sich nach wie vor auf grundlegende Optimierungsstrategien. Model Predictive Control (MPC) ist eine zugleich einfache und leistungsstarke Technologie, die sich in Ihr bestehendes Steuerungssystem integrieren lässt, um die Mineralienverarbeitung zu optimieren. In diesem Video erfahren Sie, was mit MPC alles möglich ist.

Erkunden Sie die Möglichkeiten von Prozessoptimierung und Analyse im Bergbau

Bergbauunternehmen müssen viel Aufwand betreiben, um sich einem sich ständig verändernden Markt anzupassen. Nutzen Sie dieses interaktive Werkzeug, um herauszufinden, wie Sie die Herausforderungen in der Bergbauindustrie mittels Model Predictive Control meistern können.

Probieren Sie es aus

Prozessoptimierung

Strategien zur modellprädiktiven Regelung (Model Predictive Control, MPC) verbessern komplexe, multivariable Prozesse, indem sie es ermöglichen, gleichzeitig mehrere Anwendungen zu verfolgen und zu optimieren, Restriktionen und Einschränkungen zu berücksichtigen und Schwankungen auszugleichen. Die modellprädiktive Regelung bietet durchweg eine bessere Prozessstabilität, eine verbesserte Rückgewinnung, weniger Reagenzienverbrauch, einen geringeren Energieverbrauch und niedrigere Kosten sowie einen besseren Durchsatz.

Weitere Informationen über unsere Lösungen zur Prozessoptimierung
Optimale Steuerung der Eisenerzflotation
Rohrleitungen und technische Ausrüstung für die Sortierung und Aufbereitung von Erzen.
Broschüre
Optimale Steuerung der Eisenerzflotation

Die Produktivität zu maximieren, ist besonders in der heutigen Zeit entscheidend für den zukünftigen Erfolg. Das Bergbauunternehmen Vale konnte in der Aufbereitungsanlage in Brucutu die Produktion seines wertvollsten Konzentrats mit Hilfe von MPC-Technologie um 27 % steigern – erfahren Sie, wie.

Jetzt herunterladen
Modellprädiktive Regelung im Bergbau
Optimierung durch modellprädiktive Regelung im Bergbau
Broschüre
Modellprädiktive Regelung im Bergbau

Maximale Rentabilität wird dadurch erreicht, dass ein Prozess möglichst nah an seinen Grenzwerten betrieben wird, und das unter Einhaltung einer angemessenen Sicherheitsmarge. Technologie zur modellprädiktiven Regelung (MPC) liefert Vorhersagen über Anlagenleistungen, die bei Änderungen der Prozesseingangsvariablen und Störungen zu erwarten sind.

Jetzt herunterladen
Modellprädiktive Regelung für SAG-Mühle
SAG-Mühle für die Aufbereitung von Mineralien
Anwendungsprofil
Modellprädiktive Regelung für SAG-Mühle

Möchten Sie den Durchsatz Ihrer Mahlkreisläufe erhöhen? Oder Schwankungen bei der Korngröße verringern? Wie wäre es mit einer Reduzierung des spezifischen Energieverbrauchs? Dank Model Predictive Control-Technologie können Sie durch Analyse mehrerer Eingangsdaten und Bestimmung der jeweils besten Steuerungsmaßnahmen verschiedene Ergebnisse (Ziele und Grenzwerte) erreichen.

Jetzt herunterladen
Maximierung der Anlagenproduktivität und Rentabilität mit PlantPAx

Überdenken Sie die Steuerungsentscheidungen in Ihrer Aufbereitungsanlage anhand der Erfahrungen mit dieser vernetzten Mine. Finden Sie heraus, wie Sie mit einem modernen und integrierten Prozessleitsystem (DCS) eine werksweite Optimierung erreichen können.

Erste Schritte

Zerkleinern und Konzentrieren

Integrierte und skalierbare Prozesslösungen, die Steuerung, Sicherheit, Feldinstrumentierung, Motormanagement und Analytik kombinieren.

Rockwell Automation bietet erweiterte Funktionen und Anwendungen, die auf spezifische Herausforderungen im Bergbau ausgerichtet sind. Für Konzentrierungsanlagen wurde eine Flotations-Füllstandskontrollfunktion speziell für Füllstandskontrollanwendungen entwickelt.

Prozesslösungen für den Bergbau
Verarbeitungsanlage im Bergbau
Broschüre
Prozesslösungen für den Bergbau

PlantPAx® DCS ist das Kernsystem, mit dem Sie Ihre Produktionsziele auf intelligente Weise erreichen können.

Jetzt herunterladen

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
improve-operational-efficiency-in-mining-with-plantpax-5-0
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Video
Verbesserung der betrieblichen Effizienz im Bergbau mit PlantPAx 5.0

Mit unserem PlantPAx DCS können Sie in jeder Phase des Lebenszyklus Ihr Geschäftsergebnis verbessern. Erfahren Sie, mit welchen Neuigkeiten unsere aktuellste Version aufwartet und was Sie davon erwarten können.  

Metallveredelung

Unser PlantPAx® DCS ist ein extrem leistungsfähiges, hoch verfügbares Steuerungssystem, das komplexe Anwendungen wie Verhüttung und Veredelung von Metall steuern kann und dazu beiträgt, die Produktivität zu steigern, Kosten zu senken, den Energieverbrauch zu reduzieren, Emissionen zu verringern und die Sicherheit zu verbessern.

Weitere Informationen zum PlantPAx DCS

Zusätzliche Ressourcen

Lösungsarchitektur: Aufbereitungsanlagen für Mineralien
Aufschöpfen von Mineralien mit den Händen
Broschüre
Lösungsarchitektur: Aufbereitungsanlagen für Mineralien

Unsere integrierte Lösung reduziert die Kosten pro Tonne und wirkt sich direkt auf Ihr Geschäftsergebnis aus.

Jetzt herunterladen
Optimierung und Steuerung der Flotation
Mitarbeiter, der die Treppe eines Speichertanks hinaufgeht
Anwendungsprofil
Optimierung und Steuerung der Flotation

Mildern Sie die Auswirkungen der Flotation, um den Fokus auf die Steigerung der Produktivität und damit des Gewinns legen zu können.

Jetzt herunterladen
Die vernetzte Lithium-Mine
Lithium-Minengelände
Broschüre
Die vernetzte Lithium-Mine

Angesichts der erwarteten starken Nachfrage müssen die Betreiber von Lithium-Minen Vorkehrungen treffen, um den Bedarf der Verbraucher decken zu können.

Jetzt herunterladen

Weitere Informationen über unsere Produkte und Lösungen

  • Lösungen zur digitalen Transformation
  • Prozessleitsysteme
  • Intelligent Packaged Power
  • Motorsteuerung
  • Antriebe
  • Sicherheitsprodukte
  • Zustandsüberwachung

Weitere Informationen über unsere Liefer- und Serviceleistungen

  • Lebenszyklus-Services
  • Strategie der digitalen Transformation
  • Industrielle Cyber-Sicherheit
  • Main Automation Contractor
  • Industrielle Instandhaltung und Support
  • Sicherheitslösungen
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.

Kontakt
Für Sie empfohlen
Loading
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Branchen Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Mineralienverarbeitung Chevron RightChevron Right