Die Sicherheit und Produktivität von Mitarbeitern, Maschinen und Prozessen ist ein grundlegender Bestandteil jedes nachhaltigen Unternehmens. Studien zeigen, dass erstklassige Performer eine höhere Gesamtanlageneffektivität (OEE) erreichen. Darüber hinaus gibt es weniger ungeplante Ausfallzeiten und eine über 50 % geringere Verletzungsquote als der Durchschnitt. Als weltweit größter Anbieter von Sicherheitsautomatisierung unterstützen wir Sie bei der Entwicklung sicherer und produktiverer Lösungen.
Optimieren von Sicherheit, Produktivität und Designzeit
Services, Tools und Technologie für erstklassige Leistung
Zahlreiche Studien zeigen, dass erstklassige Performer 5 bis 7 % mehr OEE, 2 bis 4 % weniger ungeplante Ausfallzeiten und eine über 50 % geringere Verletzungsquote als der Durchschnitt erreichen. Diese Ergebnisse werden durch die Verbesserung der Safety Maturity erreicht, die sich aus drei Schlüsselkomponenten ergibt:
- Unternehmenskultur (Verhalten)
- Compliance (Prozesse und Verfahren)
- Technologie (Geräte, die zum Schutz der Mitarbeiter und zur Optimierung der Produktivität beitragen)
Informieren Sie sich, wo Ihr Unternehmen im Safety Maturity Index™ steht. Entwickeln Sie nach einem bewährten Muster einen fünfstufigen Plan, um Risiken zu minimieren, die Produktivität zu verbessern und Compliance mit internationalen Sicherheitsstandards herzustellen. Gleichzeitig werden Zeit und Kosten für die Systementwicklung reduziert.
Safety Maturity
Mehr Sicherheit und höhere Produktivität
Safety Maturity ist eine Kombination aus 3 zentralen Elementen: Kultur (Verhalten), Compliance (Prozedur) und Kapital (Technologieentwicklung).
In Zusammenarbeit mit Partnern im Bereich der kulturellen Entwicklung haben wir Messwerkzeuge und einen bewährten fünfstufigen Prozess zur Verbesserung der Security Maturity entwickelt. Der Prozess erfordert ein Zusammenwirken von Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (EHS), Betrieb und Technik, um eine erstklassige Leistung zu erzielen.
Entwicklungstools für Sicherheitssysteme
Komplexe Maschinen, Sicherheitsnormen und moderne Ausrüstungen erfordern ein tiefes Verständnis jedes Einzelnen, um Sicherheitslösungen zu implementieren, die zum Schutz der Mitarbeiter, zur Verbesserung der Produktivität und zur Einhaltung der Vorschriften beitragen. Verwenden Sie diese Werkzeuge für folgende Zwecke:
- Vereinfachung der Konzeption und Validierung von Maschinensicherheitssystemen
- Erzielen erstklassiger Ergebnisse aufgrund Ihrer Sicherheitsstrategie
- Mehr Informationen über Maschinensicherheit, Gesetzgebung, Theorie und Praxis von Sicherheitsexperten
- Nachweisen des Stellenwerts der Sicherheit in Ihrem Betrieb
Folgen Sie uns auf sozialen Medien
Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Trends in den Bereichen Safety Thought Leadership, Produkte, Lösungen und Dienstleistungen.