Zum Schutz vor elektrischen Gefahren bieten wir ein breit gefächertes Programm für elektrische Sicherheit an. Unser Angebot umfasst Lichtbogenrückhaltung, intelligente Komponenten und Funktionen zur Personensicherheit. Unsere Produkte umfassen Sicherheitsfunktionen zum Schutz von Ausrüstung und Mitarbeitern, zur Leistungsüberwachung und zur Reduzierung von ungeplanten Betriebsunterbrechungen oder Ausfallzeiten.
Senken Sie das Risiko von elektrischen Gefährdungen
Aufgrund des steigenden Sicherheitsbedarfs in Industrieumgebungen haben wir Möglichkeiten entwickelt, Risiken dauerhaft zu senken und gleichzeitig Leistung und Zuverlässigkeit zu erhöhen. Sowohl die CENTERLINE® Motor Control Centers als auch die PowerFlex® 7000-Frequenzumrichter erfüllen Ihre Anforderungen an elektrische Sicherheitslösungen, die Mitarbeiter und Ausrüstung schützen.
Die optionale SecurConnect™-Technologie ist mit den CENTERLINE 2100-MCCs verfügbar und ermöglicht Bedienern, die Stromversorgung von einer einzelnen Steckeinheit zu trennen, ohne die Gehäusetür öffnen zu müssen.
Die lichtbogenbeständigen ArcShield™-Gehäuse schützen vor Lichtbögen. Die ArcShield-Technologie erfüllt weltweite Normen zur Lichtbogenbeständigkeit, einschließlich IEEE C37.20.7, und steht für CENTERLINE-MCCs mit Niedrig- und Mittelspannung sowie für Mittelspannungs-Frequenzumrichter der Serie PowerFlex 7000 zur Verfügung.
Sichere Frequenzumrichter zur Produktivitätssteigerung
Mithilfe dieser Sicherheitsoptionen können Sie Maschinenausfallzeiten reduzieren und die Produktivität steigern. Zum Schutz von Mitarbeitern und Ausrüstung steht eine Vielzahl von PowerFlex®-Antrieben mit eingebauten oder optional erhältlichen Sicherheitsfunktionen zur Verfügung. Zu den Standardmerkmalen der Frequenzumrichter PowerFlex 525 und PowerFlex 527 gehört integriertes Safe Torque-off. Safe Torque Off und Safe Speed Monitor sind optionale Funktionen der Frequenzumrichter PowerFlex 753, PowerFlex 755 und PowerFlex 755T. Die Mittelspannungs-Frequenzumrichter der Serie PowerFlex 7000 unterstützen ebenfalls Safe Torque-off-Optionen.
Sicherheitsprodukte
Unsere innovativen Sicherheitsprodukte und -lösungen optimieren nicht nur den Betrieb Ihrer Maschinen, sondern erhöhen auch Effizienz, Produktivität und Sicherheit Ihrer Mitarbeiter. Wir verfügen über eines der am breitesten gefächerten Sicherheitsportfolios in der Branche. Dies hilft Ihnen beim Erreichen von Sicherheits- und Produktivitätszielen für Prozess- und digitale Fertigungsanwendungen.
Produkte und Lösungen
- Sicherheitsantriebe
- Sicherheitsachssteuerung
- Sicherheitsmotorsteuerung
- Speicherprogrammierbare Sicherheitssteuerungen