Aufgrund von Neuerungen bei den globalen Sicherheitsnormen und -technologien ist die Sicherheit in der Fertigung mittlerweile ein wichtiger Aspekt bei der Optimierung der Produktion. Die Implementierung von industriellen Sicherheitsstandards und -technologien kann zur Verbesserung des Risikomanagements und zur Verringerung von Verletzungen beitragen. Diese Standards bieten auch wesentliche Verbesserungen in Bezug auf Produktivität, Effizienz und Arbeitsmoral Ihrer Mitarbeiter und Kunden.
Nutzen Sie das Potenzial umfassender Sicherheitsservices
Sicherheit muss sich weder negativ auf die Produktivität noch auf die Kosten eines Unternehmens auswirken. Vielmehr kann sie ein leistungsfähiges Werkzeug sein, das Ihren Mitarbeitern, Ihrem Betrieb und Ihrem Geschäftsergebnis nützt. Unsere Services für die Sicherheit von Anlagen und Mitarbeitern erfüllen diese Anforderungen. Wir schützen Ihre Mitarbeiter und sorgen für Compliance. Mit uns als Partner können Sie Strategien für mehr Sicherheit und weniger Risiken bei gleichzeitiger Optimierung der Produktivität entwickeln.
LOTO und Kontrolle gefährlicher Energie
Die Services zur Kontrolle gefährlicher Energie bieten umfassende, digital unterstützte Lockout-Tagout-Lösungen (LOTO-Lösungen). Mit unseren LOTO-Services können Sie routinemäßige Instandhaltungsarbeiten für sämtliche mechanische, pneumatische, chemische, hydraulische und thermische Ausrüstung durchführen. Wir evaluieren die individuellen Anforderungen jedes Unternehmens bezüglich der Kontrolle gefährlicher Energien. Anschließend erstellen wir eine maßgeschneiderte Lösung, die Ihren internen Anforderungen sowie den geltenden Landes-, Bundes- und internationalen Vorschriften entspricht. Mit unserem ganzheitlichen Serviceportfolio unterstützen unsere Services auch die Umsetzung alternativer Schutzmaßnahmen. Diese Unterstützung eröffnet die Nutzung alternativer Abschaltverfahren (Alternative De-energization Procedures, ADP) für Maschinen mit verifizierten und validierten Sicherheitssteuerungssystemen.
Von Audits und Services bis hin zu Schulungen und Digitalisierung: Unternehmen weltweit erkennen unsere LOTO-Lösungen als effizienteste Methode an, die Sicherheit ihrer Mitarbeiter zu gewährleisten.
Services zur Maschinensicherheit
Als Weltmarktführer für industrielle Sicherheitsprodukte helfen wir Ihnen, Verletzungen und Kosten zu reduzieren und gleichzeitig die Produktivität zu steigern. Unsere flexiblen Lösungen erfüllen Ihre Produktionsanforderungen und dokumentieren Sicherheitsprozesse ordnungsgemäß. Dank eines klar definierten Prozesses wird die Sicherheit erhöht, indem die zur Ermittlung und Abschwächung von Maschinenrisiken notwendigen Schritte identifiziert werden. Anhand einer Beurteilung unterstützen wir Sie dabei, die Anlagenrisiken zu identifizieren und fundierte Entscheidungen zu treffen, die die Mitarbeiter- und Maschinensicherheit erhöhen. Durch unsere gründliche Überprüfung des Designs und der Anwendung der Geräte wird die Sicherheit insgesamt verbessert. Außerdem wird überprüft, ob die Systeme innerhalb der definierten Parameter und geltenden Normen funktionieren.
Industrielle Sicherheitsstandards umsetzen
Sicherheitsbeurteilungen
Erhöhen Sie die Maschinenproduktivität und sorgen Sie für Arbeitssicherheit. Die Services für Design, Integration und Inbetriebnahme von Sicherheitssystemsteuerungen umfassen folgende Bereiche:
- Risiko
- Gefahren
- CE-Zeichen
- LOTO
- Stoppzeit
- Sicherheitsschaltkreis
- Prozesssicherheit
Validierung
Unsere Validierungsservices sorgen für die ordnungsgemäße Installation und Funktionalität des Sicherheitssystems. Wir evaluieren Schaltkreisleistung, Fehlertoleranz, Fehleraktion, Softwarelogik, Geräteanwendung und Gerätefunktion. Wir bieten Rückstellaktionen für alle Betriebsarten. Unsere Auswertungen beinhalten Folgendes:
- Sicherheitsschaltkreisanalyse
- Maschinenausfallzeitenservices
- Konformitätsaudits
- Sicherheitssystemvalidierung
Integration und Inbetriebnahme
Erhöhen Sie die Maschinenproduktivität und sorgen Sie für Arbeitssicherheit. Die Services für Design, Integration und Inbetriebnahme von Sicherheitssystemsteuerungen umfassen folgende Bereiche:
- Schaltkreisdesign/logisches Design
- Installation
- MCC-Lichtbogenaufrüstungen
Wir bieten auch Compliance-Beratungsservices:
- Funktionale Sicherheit (ISO 13849-1 und IEC 62061)
- ISO, ANSI, IEC, CE, OSHA, NFPA, CSA
- CE-Konformität
Schulungsservices
TÜV Rheinland, autorisierter Anbieter von Zertifizierungen
Wir arbeiten mit dem TÜV Rheinland zusammen, einer der angesehensten Arbeitsschutzorganisationen weltweit, um Fachschulungen zur Funktionssicherheit für Techniker und Ingenieure anzubieten. Die Zertifizierungsschulungen des TÜV Rheinland sind der Grundpfeiler unserer Sicherheitsschulungsangebote. Um mehr über unsere Kurse zu erfahren, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Distributor oder Ihre Vertriebsniederlassung.