Loading

Compact/Precision-Endschalter

Sensoren und Schalter
      • Überblick
      • Fotoelektrisch
      • Induktive Nähe
      • Ultraschall
      • Kapazitiv
      • Rekonfigurierbare 3D-Sensoren
      • Sensor-Auswahltool
    • Überblick
    • Fotoelektrisch
    • Induktive Nähe
    • Ultraschall
    • Kapazitiv
    • Rekonfigurierbare 3D-Sensoren
    • Sensor-Auswahltool
      • Überblick
      • Kompakt-/Präzisions-Endschalter
      • Endschalter für Gefahrenbereiche
      • Hochbelastbare Endschalter
      • Endschalter aus Metall
    • Überblick
    • Kompakt-/Präzisions-Endschalter
    • Endschalter für Gefahrenbereiche
    • Hochbelastbare Endschalter
    • Endschalter aus Metall
      • Überblick
      • Drucksensoren
      • Temperaturregler
      • Füllstandssensoren
      • Elektronische Zustandssensoren
      • Zustandssensor für Drehzahlerkennung
    • Überblick
    • Drucksensoren
    • Temperaturregler
    • Füllstandssensoren
    • Elektronische Zustandssensoren
    • Zustandssensor für Drehzahlerkennung
      • Überblick
      • 48CR – Codeleser
      • 56RF – Hochfrequenz-RFID
    • Überblick
    • 48CR – Codeleser
    • 56RF – Hochfrequenz-RFID
      • Überblick
      • 440H Pneumatische Rotacam-Schalter für explosionsgefährdete Bereiche
      • 440 – Explosionsgeschützte Schalter für explosionsgefährdete Bereiche
    • Überblick
    • 440H Pneumatische Rotacam-Schalter für explosionsgefährdete Bereiche
    • 440 – Explosionsgeschützte Schalter für explosionsgefährdete Bereiche

Unsere Compact-, Precision- und Small Precision-Endschalter eignen sich auch für die robusten Umgebungen industrieller Anwendungen. Jede Ausführung weist genormte Montagemaße und Betriebsmerkmale auf. Unsere 802B-Produktreihe von Endschaltern kann auch in Bereichen montiert werden, in denen herkömmliche NEMA-Endschalter aufgrund ihrer Größe und Montageoptionen nicht verwendet werden können.

802B – Kompakt
802B – Kompakt
802B – Kompakt
Our Bulletin 802B Compact Limit Switches are small with rugged enclosures and are ideal for mounting in areas too small for traditional NEMA-style limit switches.
Produktdetails
802B – Small Precision
802B – Small Precision
802B – Small Precision
Our Bulletin 802B Small Limit Switches are similar to the 802B Precision Limit Switches with some additional features. They have an enclosure rating of NEMA 6 and IP67, a rubber cable gland sealing the control cable entry, and 12 head configurations.
Produktdetails
802B – Precision-Endschalter
802B – Precision-Endschalter
802B – Precision-Endschalter
Our Bulletin 802B Precision Limit Switches use a die-cast housing with 1/2 NPT conduit entry. These switches are available with five unique head configurations and two mounting styles. Each head is available as standard or with a rubber boot for additional sealing.
Produktdetails
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sensoren und Schalter Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Endschalter Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Kompakt-/Präzisions-Endschalter Chevron RightChevron Right