Loading

Drucksensoren

Zu unseren Drucksensoren gehören Industrieausführungen robuster elektromechanischer Druckregelungen sowie elektronische Drucksensoren für die unterschiedlichsten Anwendungen. Unsere Steuerungsprodukte unterstützen mehrere Schalt- und Ausgabeanforderungen. Sie können sie in einer Vielzahl von Anwendungen und Umgebungen einsetzen.
Sensoren und Schalter
      • Überblick
      • Fotoelektrisch
      • Induktive Nähe
      • Ultraschall
      • Kapazitiv
      • Rekonfigurierbare 3D-Sensoren
      • Sensor-Auswahltool
    • Überblick
    • Fotoelektrisch
    • Induktive Nähe
    • Ultraschall
    • Kapazitiv
    • Rekonfigurierbare 3D-Sensoren
    • Sensor-Auswahltool
      • Überblick
      • Kompakt-/Präzisions-Endschalter
      • Endschalter für Gefahrenbereiche
      • Hochbelastbare Endschalter
      • Endschalter aus Metall
    • Überblick
    • Kompakt-/Präzisions-Endschalter
    • Endschalter für Gefahrenbereiche
    • Hochbelastbare Endschalter
    • Endschalter aus Metall
      • Überblick
      • Drucksensoren
      • Temperaturregler
      • Füllstandssensoren
      • Elektronische Zustandssensoren
      • Zustandssensor für Drehzahlerkennung
    • Überblick
    • Drucksensoren
    • Temperaturregler
    • Füllstandssensoren
    • Elektronische Zustandssensoren
    • Zustandssensor für Drehzahlerkennung
      • Überblick
      • 48CR – Codeleser
      • 56RF – Hochfrequenz-RFID
    • Überblick
    • 48CR – Codeleser
    • 56RF – Hochfrequenz-RFID
      • Überblick
      • 440H Pneumatische Rotacam-Schalter für explosionsgefährdete Bereiche
      • 440 – Explosionsgeschützte Schalter für explosionsgefährdete Bereiche
    • Überblick
    • 440H Pneumatische Rotacam-Schalter für explosionsgefährdete Bereiche
    • 440 – Explosionsgeschützte Schalter für explosionsgefährdete Bereiche
Main Image

Elektromechanische Druckregelungen

Unsere elektromechanischen Druckregelungen der Serie 836 dienen zur Steuerung und Überwachung der Betriebsbedingungen in vielen pneumatischen oder hydraulischen Einsatzbereichen. Diese Regelungen tragen zur Optimierung von Prozessen und Systemen sowie zur Sicherheit der Bediener bei und schützen kostspielige Ausrüstung.

Produktdetails
Main Image

Extern einstellbare elektromechanische Druckregelungen

Unsere extern einstellbaren elektromechanischen Druckregelungen der Serie 836T erfüllen die klassischen Anforderungen in der Förder- und Werkzeugmaschinenindustrie. Bewährte Abhängigkeit und Konstruktion sorgen dafür, dass diese Produktreihe der Druckregelungen für diese und andere robuste Anwendungen optimal geeignet ist.

Produktdetails
Main Image

Unsere elektronischen Drucksensoren der Serie 836P messen Flüssigkeiten und Gase von –14,5 bis 10 000 psi. Diese Sensoren sind als Modelle mit oder ohne Anzeige sowie mit IO-Link-Technologie, diskreten und analogen Ausgängen verfügbar. Es gibt verschiedene Prozessanschlüsse, darunter bündige und Sanitäranschlüsse, um unterschiedlichen Anwendungen gerecht zu werden.

836P – Elektronische Drucksensoren
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sensoren und Schalter Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Prozess-Sensorik Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Drucksensoren Chevron RightChevron Right