Loading

Induktive Näherungssensoren

Sicherheitssensoren zur Bereichsabsicherung
  • Optoelektronische Sensoren
  • Induktive Näherungssensoren
  • Ultraschallsensoren
  • Kapazitive Näherungssensoren

Unsere induktiven Näherungssensoren erkennen Metallobjekte, ohne sie zu berühren. Diese Technologie kommt in Anwendungen zum Einsatz, in denen das zu erkennende Metallobjekt nur einige Zentimeter von der Sensorstirnfläche entfernt ist. Unsere Sensoren können sowohl in Anwendungen der Leichtindustrie-Verpackung als auch in besonders stark beanspruchten Umgebungen wie in den Schweißbereichen der Automobilindustrie oder den Reinigungsbereichen der Lebensmittelverarbeitung eingesetzt werden.


Main Image

Zylinderförmige induktive Näherungssensoren

Unsere zylinderförmigen induktiven Näherungssensoren dienen zur Erkennung des Hubendes in pneumatischen und hydraulischen Zylindern oder für die Offen-/Geschlossen-Erkennung bei Spannvorrichtungen und Greifern.

Alle anzeigen >>
Main Image

Rohrförmige induktive Näherungssensoren 

Unsere rohrförmigen induktiven Näherungssensoren sind eigenständige, elektronische Schaltgeräte. Sie erkennen das Vorhandensein von Metallobjekten aus Eisen- und Nichteisenmetallen, ohne sie zu berühren.

Alle anzeigen >>
Main Image

Induktive Ring-Näherungssensoren

Unsere induktiven Ring-Näherungssensoren der Serie 871R sind induktive Spezialsensoren, die die Präsenz von Metallobjekten in ihrem Abtastfeld erkennen. Ringsensoren sind mit einem Ringdurchmesser von 20, 50 und 100 mm und mit einer Mindestkugelgröße (Zielgröße) von 6 bis 8 mm verfügbar.

Produktdetails
Main Image

Rechteckige induktive Näherungssensoren

Unsere rechteckigen induktiven Näherungssensoren verfügen über größere Erfassungsbereiche als Sensoren in herkömmlichen Zylindergehäusen. Wählen Sie von unseren vielen verschiedenen Ausführungen die rechteckigen Sensoren aus, die Sie für den Einsatz in Ihren Schweißanwendungen und anderen Umgebungen mit starken elektromagnetischen Feldern benötigen.

Alle anzeigen >>
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sensoren und Schalter Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sicherheitssensoren zur Bereichsabsicherung Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Induktive Näherungssensoren Chevron RightChevron Right