Loading

礦物處理與金屬精煉

整合且可擴充的製程解決方案
礦物處理與金屬精煉場
礦業
  • 礦區與採集
  • 礦物處理與金屬精煉
  • 物料搬運處理
  • 公共設施與輔助區
  • 礦區到市場整合

礦物處理面臨了深度複雜的製程與再循環量。生產過程往往會受到意外事件與經常性維護作業干擾。由於礦石品位下降,如今礦區也必須處理更複雜的礦石。這一切加總起來便是複雜的製程作業。我們可以提供更好的方法。

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
optimize-your-mining-processing-plant-with-model-predictive-control
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
影片
深入瞭解 MPC

超過 75% 的礦物處理廠仍使用基本的最佳化策略。模型預測控制 (MPC) 是一種簡單有效的礦物處理最佳化技術,而且能夠整合至目前使用的控制系統中。在這部影片中深入瞭解 MPC 所能帶來的優勢。

探索採礦製程最佳化與分析

採礦公司必須努力適應不斷變化的市場。探索這款互動工具,瞭解您可以如何使用模型預測控制,解決採礦產業的挑戰。

試試看

製程最佳化

模型預測控制 (MPC) 策略可改善複雜、多變數的製程並同時對多個應用進行追蹤與最佳化,消除限制與約束,並應對可變性。MPC 持續地提供更好的製程穩定性、增加回收、減少試劑消耗、降低能源消耗和成本以及提升產量。

進一步瞭解製程最佳化解決方案
鐵礦浮選的最佳化控制
礦石揀選與處理的管線與技術設備。
手冊
鐵礦浮選的最佳化控制

在現今的環境下,將產能最大化才是邁向成功之道。在採用 MPC 技術後,Vale Brucutu 選礦場將最具價值的濃縮礦物類型的產量提升了 27%,瞭解選礦場如何實現這一點。

立即下載
採礦模型預測控制
在採礦中使用模型預測控制進行最佳化
手冊
採礦模型預測控制

讓製程的運作盡可能保持在其限制範圍內並同時維持適當的安全程度,藉此實現最大獲利能力。模型預測控制 (MPC) 技術能夠應對製程輸入變數與干擾的變化,進而預測未來的廠房輸出能力。

立即下載
SAG 研磨機的模型預測控制
用於礦物處理的 SAG 研磨機
應用系列
SAG 研磨機的模型預測控制

正在尋找增加磨礦系統產量的方法? 減小顆粒大小的差異? 想要減少能源消耗? 瞭解模型預測控制技術如何藉由分析多個輸入並找出控制行動的最佳組合來推動多個輸出(目標與限制)。

立即下載
利用 PlantPAx 最大程度提高廠房的生產和獲利能力

重新思考加工廠房所採用的控制決策,打造聯網礦區的體驗。瞭解如何透過現代化與整合式的分散式控制系統 (DCS) 達成全廠最佳化。

立即開始

粉碎和選礦

結合了控制、安全、現場儀器、馬達管理與分析的整合式且可擴充之製程解決方案。

Rockwell Automation 能提供專注於特定礦業挑戰的進階功能與應用程式。針對選礦廠,特別設計了浮選液位控制功能,以滿足液位控制應用需求。

採礦製程解決方案
採礦處理場
手冊
採礦製程解決方案

PlantPAx® DCS 是幫助您以智慧的作法達成生產目標之核心系統。

立即下載

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
improve-operational-efficiency-in-mining-with-plantpax-5-0
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
影片
運用 PlantPAx 5.0 提升採礦作業效率

我們的 PlantPAx DCS 可以協助在生命週期的每一個階段中改善您的收益。瞭解最新發佈產品的新功能以及它可以為您提供哪些助益。 

金屬精煉

我們的 PlantPAx® DCS 是一款高效能、高可用性的控制系統,能處理如金屬冶煉與精煉等複雜的應用,幫助您提高生產力、降低成本、減少能源消耗、降低排放並提升安全性。

進一步瞭解 PlantPAx 分散式控制系統

其他資源

解決方案:礦物處理廠
以雙手挖出礦物
手冊
解決方案:礦物處理廠

我們的整合式解決方案可降低每噸的成本並直接影響您的收益。

立即下載
浮選最佳化與控制
員工正經由樓梯爬上儲槽頂部
應用系列
浮選最佳化與控制

減輕浮選方面的挑戰以專注於提高生產力與最終的獲利。

立即下載
聯網鋰礦
鋰礦場
手冊
聯網鋰礦

在強大的需求展望下,鋰礦業者們必須為滿足消費者需求做好準備。

立即下載

進一步瞭解我們的產品及解決方案

  • 數位轉型解決方案
  • 分散式控制系統 (DCS)
  • 智慧型套裝電力
  • 馬達控制
  • 變頻器
  • 安全產品
  • 狀態監控

進一步瞭解我們的供應與服務能力

  • 生命週期服務
  • 數位轉型策略
  • 工業網路資安
  • 主要自動化承包商
  • 工業維護與支援服務
  • 安全解決方案
準備好與 Rockwell Automation 顧問洽談了嗎?

我們提供產業專業知識,協助設計、實作及支援您的自動化投資。

與我們聯絡
為您推薦
Loading
  • 銷售
  • 客戶服務
  • TechConnect 支援
  • 一般問題
  1. Chevron LeftChevron Left 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 產業 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 礦物處理 Chevron RightChevron Right