Loading

數位轉型策略顧問

透過全方位、成果導向的數位化方式加速實現價值
數位轉型策略顧問 hero image
顧問及整合服務
  • 數位轉型策略
  • 前端工程與設計
  • 主要自動化承包商
  • 專案管理

數位轉型是一項創新與生產力加速器。也是一項複雜的工作。如今,僅有 16% 的產業組織已著手進行企業整體的數位轉型計畫。由於公司急著將投資轉化為結果,因此多數嘗試都導致了錯誤的開始。那該如何找到成功之路?

以業務優先的方式取代技術優先作為開始。我們的數位轉型顧問團隊可與您一起制定策略規劃,以解決優先的使用案例、業務合理性、變更管理,以及技術實作和支援的執行藍圖。全部針對您的獨特目標與數位成熟度等級量身打造。


每個值得一遊旅程都始於規劃

面臨數位轉型時,您開始採取行動了嗎? 符合需求嗎?您有尋求協助嗎?

若想實現更高的營運效率和更低的成本,首先要從組織的位置、所擁有的資產和期望的目標來審視您的組織。

成功通過試作階段的公司會首先評估目前和未來業務需求、技術基礎架構和組織整備情況。這種全面性觀點,可以協助您儘早定義數位轉型所扮演的角色,以及從何處著手進行數位轉型。

從業務優先的心態出發,首先識別您最大的挑戰、潛在的使用案例以及例如技術、製程和解決問題的人員等關鍵因素。在此過程中,尋找具備 OT 和 IT 專業知識與經驗的合作夥伴,可以協助您快速識別和實作可重複、可擴充且具成本效益的解決方案。

有了正確的規劃,成功的公司就能夠:

  • 將數位轉型的投資回報和價值串聯起來
  • 制定明確的策略來提高關鍵績效指標,例如產能、資產和人力利用率、品質和成本效益
  • 取得一致性並推動整個組織的應用
如何帶領您的數位轉型旅程更上層樓
Main Image
手冊
如何帶領您的數位轉型旅程更上層樓

執行數位轉型的實用指南。

立即下載

有效帶來客戶。真正轉型。真實的投資回報。

運作時間
減少 36% 的停機時間
營建業
生產力
提升 4% 的整體設備效率
家庭與個人用品產業
效率
減少 15% 的維護需求
餐飲業
回報
1.4 年
石油與天然氣設備製造商
品質
每百萬件產品缺陷數降低 60%
離散製造商
營收
成長 15% 的服務營收
包裝機器製造商
加速數位轉型的 8 個秘訣
Main Image
部落格
加速數位轉型的 8 個秘訣

立即開始。新冠肺炎 (COVID-19) 加速了產業以數位方式進行轉型的需求。策略性、全方位的方式可加速取得新成果。

立即閱讀

複雜的工作現在變得觸手可及

透過成果型可擴充技術藍圖來規劃流程

機會在於,維繫您業務持續運作的能力,例如單點解決方案、一次性專案和一般短期改進方案等技術需求都一樣不缺。隨著營運的連結越來越緊密,這種需求已達到前所未有的高度。

避免在企業整體造成不必要的複雜性和不同解決方案的關鍵,是持續密集地專注在商業目標上。這種明確的目標,使您可以透過全新視角在整體營運和監管模型中追求協同作用。因此,您可以更輕鬆地找出使用案例,而這些案例的技術和資料存取能力更佳,可以帶來重要的價值。

然後,這些使用案例便可透過成果型、可擴充的技術藍圖來投入實際應用,該藍圖具有以下特色:

  • 傳達願景
  • 推動跨地理區域和跨職能的一致和應用
  • 幫助確保資金付諸執行的過程

在您尋求簡化時,請與 Rockwell Automation 合作,我們不僅可以提供策略諮詢,更可以與您並肩執行數位轉型。


快速、靈活的數位轉型。簡化。

了解

我們提供產業與營運專業知識以支援您的數位轉型之旅。

結合

我們結合 Rockwell Automation 的產品組合和合作夥伴產品與服務以實現成果。

簡化

我們與整個組織以及您的組織團隊進行合作,以簡化解決方案的交付。


新興技術推動創新與速度

上市速度的終極動力

對於習慣執行資本專案的人來說,啟動數位策略可能是一項艱鉅的任務。但是,成果型技術方法有助於發現最可行、高潛力的使用案例,以實現更快的投資回報。

從檢視設備、軟體和網路基礎架構著手,尋找可提高生產靈活性、加快上市時間並降低維護成本的解決方案。這些將成為數位成功與如何達成任務的新範本。

Main Image

加速成長和創新的引擎

在產品和製程開發方面,技術已不再是一項支出。它已成為業務推動因子,為全新或經常性營收流的新產品和解決方案打開了大門。

不過,機會遠遠比想像的要更巨大。與曾歷經轉型的合作夥伴並肩作戰,以更了解目前和新興技術如何推動長期價值。不要因為現在的問題而停下腳步。探索技術如何帶來創新和未來的客戶體驗。

全方位的企業整體方法

業務估算

評估特定推動因子和營運策略,畢竟只憑一種方法無法適用所有情況

技術評估

了解基礎設施與架構、識別需求與差距

組織評估

檢閱組織文化、結構、一致性、技能組合與變更整備


您的端對端合作夥伴:從導覽製程到加速其價值

專業團隊
Main Image
PartnerNetwork
專業團隊

從我們的網路中匯集營運、IT 與工程專業知識來改善您的網路

策略夥伴
企業專業知識
Main Image
產業
企業專業知識

了解長達百餘年的產業經驗以及我們自己走過的數位轉型之旅。

產業焦點
領域知識
Main Image
能力
領域知識

發展並執行結合技術與簡化實作的策略藍圖

數位轉型
全球業務範疇
Main Image
PartnerNetwork
全球業務範疇

遍佈全球的真實端對端業務範疇,具備評估、啟用、配合、設計與交付的能力。

全球地點
放大思維格局、睿智執行並建立更強健的合作夥伴關係。

擁有第一手產業知識、深厚的垂直產業專業知識和可信任網路的合作夥伴,是理論與實踐結果之間最快的途徑。聯繫 Rockwell Automation 數位轉型策略顧問團隊以協助您開啟下一個競爭優勢的旅程。

連絡我們

為您推薦

Loading
  • 銷售
  • 客戶服務
  • TechConnect 支援
  • 一般問題
  1. Chevron LeftChevron Left 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 功能 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 數位轉型策略顧問 Chevron RightChevron Right