Loading

Redes de instrumentação de processos

Nossas redes de instrumentação de processo fornecem a comunicação entre instrumentos de processo e o sistema de controle de processo. Oferecemos suporte integrado ao sistema digital de controle distribuído PlantPAx™ para instrumentos no HART e no FOUNDATION™ Fieldbus. Nossos parceiros no Encompass™ fornecem suporte estendido para a Profibus PA, bem como para a Modbus e outras redes. A Endress+Hauser e outros parceiros agora oferecem instrumentos de processos que se conectam às redes EtherNet/IP™ para oferecer suporte a essa tendência crescente.
Infraestrutura e segurança de rede
  • Módulos de comunicação baseados em rack
  • Rede ControlNet
  • Rede DeviceNet
  • Rede Ethernet/IP
  • Dispositivos de gateway e ligação
  • Tecnologia IO-Link
  • Outras redes industriais
  • Redes de instrumentação de processos
Main Image

FOUNDATION Fieldbus

Nosso sistema digital de controle distribuído PlantPAx™ fornece uma plataforma única de controle e informação para toda a fábrica e a norma FOUNDATION Fieldbus permite distribuir a arquitetura de controle em toda a instalação. Combine essas duas tecnologias poderosas para habilitar a distribuição integrada e incorporada de dados e a execução do controle de processos com dispositivos de várias fontes.

Detalhes do produto

Main Image

Protocolo de comunicação HART

O protocolo HART (Highway Addressable Remote Transducer) é um padrão amplamente aceito para comunicações aprimoradas digitalmente com instrumentação nas indústrias de processos.

Detalhes do produto
  • Vendas
  • Atendimento ao cliente
  • Suporte TechConnect℠
  • Questões gerais
  1. Chevron LeftChevron Left Início Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Infraestrutura e segurança de rede Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Redes de instrumentação de processos Chevron RightChevron Right