Loading

Dispositivos de gateway e ligação

Nós oferecemos uma série de dispositivos de gateway e ligação para conectar de forma transparente suas redes de informações ou nível de controle com sua rede de nível de dispositivos para ajudar a reduzir os custos dos dispositivos de controle ao utilizar as estruturas de rede existentes para acessar dados em outras redes. Dispositivos de ligação adicionais estão disponíveis por meio de nossos parceiros no Encompass™, nosso programa de referência de produtos de terceiros, para localizar rapidamente os produtos que melhor solucionam os desafios de suas aplicações.
Infraestrutura e segurança de rede
  • Módulos de comunicação baseados em rack
  • Rede ControlNet
  • Rede DeviceNet
  • Rede Ethernet/IP
  • Dispositivos de gateway e ligação
  • Tecnologia IO-Link
  • Outras redes industriais
  • Redes de instrumentação de processos
Main Image

Caixa de junção Fieldbus inteligente redundante 4 vias

Nossa caixa de junção Fieldbus inteligente redundante 4 vias cód. cat. 1788 fornece um método simples, redundante e tolerante a falhas para conexão de dispositivos de campo a uma rede Profibus-PA ou FOUNDATION Fieldbus (H1). A unidade fornece proteção ao segmento para quatro portas de linha de derivação de dispositivo de campo ao monitorar continuamente correntes de derivação e desconectar uma derivação com falha para proteger o restante do segmento quando uma falha for detectada. A monitoração de tronco em configurações redundantes permite o novo roteamento de mensagens de tronco desviando de falhas de cabo.

Detalhes do produto

Main Image

dispositivo de ligação redundante EtherNet/IP para Profibus-PA

Nosso dispositivo de ligação redundante EtherNet/IP™ para Profibus-PA cód. cat. 1788 fornece uma solução rápida e integrada para adição de dispositivos de campo Profibus-PA para qualquer plataforma Logix. Esses dispositivos de interligação fornecem um link direto entre Profibus-PA e EtherNet/IP sem exigir uma camada do Profibus-DP intermediária.

Detalhes do produto

Main Image

Dispositivo de ligação redundante EtherNet/IP para Fieldbus H1 FOUNDATION

Nosso dispositivo de interligação redundante EtherNet/IP™ para FOUNDATION Fieldbus (H1) cód. cat. 1788 fornece uma solução rápida e integrada para adição de dispositivos FOUNDATION Fieldbus para qualquer plataforma Logix.

Detalhes do produto

Main Image

Dispositivos de ligação EtherNet/IP para DeviceNet

Nossos dispositivos de ligação EtherNet/IP™ para DeviceNet cód. cat. 1788 fornecem uma solução rápida e integrada para adição de DeviceNet™ a sistemas novos ou já existentes. Os recursos integrados de acesso remoto permitem controlar, configurar e localizar falhas de dispositivos na rede DeviceNet por meio gestão automática do dispositivo.

Detalhes do produto

Main Image

Dispositivo de ligação redundante ControlNet para Profibus-PA

Nosso dispositivo de ligação redundante ControlNet™ para Profibus-PA cód. cat. 1788 fornece uma solução rápida e integrada para adição de dispositivos de campo Profibus-PA para qualquer plataforma Logix. O dispositivo de ligação oferece um link direto entre Profibus-PA e ControlNet sem exigir uma camada do Profibus-DP intermediária.

Detalhes do produto

Main Image

Dispositivo de ligação redundante ControlNet para FOUNDATION Fieldbus H1

Nosso dispositivo de ligação redundante ControlNet™ para FOUNDATION Fieldbus (H1) cód. cat. 1788 fornece uma solução rápida e integrada para adição de dispositivos FOUNDATION Fieldbus a qualquer plataforma Logix.

Detalhes do produto

Main Image

Caixa de junção Fieldbus inteligente 6 vias

Nosso produto de caixa de junção Fieldbus inteligente de 6 vias cód. cat. 1788 fornece um método simples e tolerante a falhas para conexão de dispositivos de campo a uma rede de Profibus-PA ou FOUNDATION Fieldbus (H1). A unidade compreende uma porta de entrada de barramento, porta de saída de barramento e seis portas de linha de derivação de dispositivo de campo. A corrente de barramento de cada porta de linha de derivação é monitorada continuamente. Se detectar uma falha, a derivação é isolada até a falha ser corrigida. Mesmo com um dos segmentos em curto, todos os dispositivos de campo restantes no barramento podem se comunicar.

Detalhes do produto
  • Vendas
  • Atendimento ao cliente
  • Suporte TechConnect℠
  • Questões gerais
  1. Chevron LeftChevron Left Início Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Infraestrutura e segurança de rede Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de gateway/ligação Chevron RightChevron Right