Nossos servo-motores Kinetix® TL-Series™ representam uma solução econômica para projetistas de máquinas com uma ampla variedade de necessidades de aplicação. Os servo-motores Kinetix TLP Plus expandem a oferta em até 15 kW e incluem uma opção de realimentação absoluta de alta resolução de 24 bits. Os servo-motores multifuncionais Kinetix TLP oferecem uma larga banda de potência e otimização com a plataforma de servo-drive Kinetix 5100. Os servo-motores compactos Kinetix TL e TLY são ideais para aplicações de baixa potência.
Visão geral
- Fornece uma solução econômica para atender às amplas variedades de aplicativos
- Otimizado para ser compatível com as classificações de inversor que permitem um dimensionamento excelente do sistema
- Opção de volta única e multivoltas (bateria exigida) com um dispositivo físico de realimentação
Servo-motores Kinetix TLP para várias aplicações
- Disponíveis em 200 V e 400 V com 8 tamanhos de carcaça: 46, 70, 90, 100, 115, 145, 200 e 235 mm
- Potência nominal de 50 W a 15 kW
- Opção de freio CC de 24 V integral
- Realimentação de alta resolução de 24 bits
- Reconhecido no UL para os padrões UL e CSA aplicáveis e identificado CE para as diretrizes aplicáveis
- Idealmente projetado com o servo-drive Kinetix® 5100 para desempenho do sistema
- Servo-motores Kinetix TL e TLY Compact
- Tamanhos de carcaça de 46 mm, 70 mm, 90 mm e 100 mm
- Controle de posicionamento rígido com resolução de 17 bits
Servo-motores Kinetix TL e TLY Compact
- Disponível em 200 V com tamanhos de carcaça de 46 mm, 70 mm, 90 mm e 100 mm
- Opção de freio de 24 V integral
- Controle de posicionamento rígido com resolução de 17 bits
As aplicações típicas incluem:
- Robótica
- Manuseio de materiais
- Tabelas X-Y
- Máquinas especializadas
- Produção de semicondutores
- Equipamento médico/laboratorial
- Máquinas de embalagem leves
- Máquinas de escritório
Software
Utilize o software a seguir para programar o servo motor do seu TL-Series™.
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto da Integrated Architecture | IA-BR005 | |
Perfil do produto de servo-drive Kinetix 5100 e servomotor Kinetix TLP | KNETIX-PP001 |
Certificações
- Identificado CE