Nossos cilindros elétricos para aplicações pesadas MP-Series™ MPAI são atuadores compactos, leves e de alta força que apresentam custo otimizado para soluções hidráulicas. Nossos cilindros elétricos prontos para instalar são eficientes energeticamente e ajudam a fornecer flexibilidade a máquinas, incluindo posicionamento preciso multipontos.
Visão geral
- Totalmente montado e pronto para montar
- Funciona sem limite montado externamente ou com chaves de posição inicial
- Nenhum duto, válvula ou suprimento de ar ou óleo necessário
- Controle flexível (ao contrário de cilindros de alimentação de fluido)
- Opção de grau alimentício
- Cobertura durável de epóxi branco de duas partes e fechos inoxidáveis resistentes a corrosão
- Comprimento de lançamento até 450 mm, velocidade até 550 mm/s e repetibilidade de posicionamento de aproximadamente 0,02 mm
- Atuadores de pistão e de rolete de aço inoxidável com vedações Viton®
- Suporte completo a instalação e programação no software RSLogix™ 5000 (versão 20 ou anterior) e UltraWARE
- Estimativas fáceis de dimensionamento e operação usando o software Motion Analyzer
- Arquivos de modelo sólido 3D estão disponíveis para simplificar o projeto mecânico e elétrico
- Disponível com ou sem freios de contenção de 24 Vcc
As aplicações típicas para nossos cilindros elétricos para aplicação pesada MP-Series™ incluem:
- Manuseio de materiais
- Preenchimento volumétrico e controle de processo
- Fabricação
- Empurrar, puxar, ejetar, prensar ou grampear peças
- Empacotamento
- Montagem eletrônica
- Sistemas de inserção
- Equipamento de inspeção e de teste
Seleção de produto
BETA
BETA
Catalog Number | Description | Best Selling | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
2090-CPBM6DF-16AA02 | TL-Series 2m Power and Brake Cable |
|
Active | |
MPAI-NE40215 | MP-Series Heavy Duty Cylinder Accessory | Active | ||
MPAI-NE30215 | MP-Series Heavy Duty Cylinder Accessory | Active | ||
2090-CPBM4DF-14AF15 | MP-Series 15 m Length Cable | Active | ||
2090-CPBM4DF-16AF90 | MP-Series 90 m Length Cable | Active | ||
2090-CPBM4DF-14AF25 | MP-Series 25 m Length Cable | Active | ||
2090-CPWM4DF-14AF02 | MP-Series 2 m Length Power Cable | Active | ||
2090-CPWM4DF-14AF60 | MP-Series 60 m Length Power Cable | Active | ||
MPAR-NE34494 | Rod Attachment | Active | ||
2090-DANPT-16S25 | TL-Series 25 m Length Power Cable | Active |
- Catalog Number
- 2090-CPBM6DF-16AA02
- Description
- TL-Series 2m Power and Brake Cable
- Best Selling
-
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- MPAI-NE40215
- Description
- MP-Series Heavy Duty Cylinder Accessory
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- MPAI-NE30215
- Description
- MP-Series Heavy Duty Cylinder Accessory
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 2090-CPBM4DF-14AF15
- Description
- MP-Series 15 m Length Cable
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 2090-CPBM4DF-16AF90
- Description
- MP-Series 90 m Length Cable
- Lifecycle
- Active
Software
Utilize o software a seguir para programar MP-Series™ seus cilindros elétricos para aplicação pesada.
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto da Integrated Architecture | IA-BR005 | |
Perfil do produto de Cilindros elétricos MP-Series e TL-Series | MOTION-PP004 |
Certificações
Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis