Nossos carretéis de cabos Cód. cat. 889 podem ser combinados com conectores encaixáveis no campo para fornecer flexibilidade aprimorada que permite a instalação rápida e simples de um sistema totalmente baseado em conectores. Os invólucros vermelhos do cabo permitem identificar as aplicações de segurança com facilidade.
Recursos/links rápidos populares
Visão geral
Carretéis de cabos de PVC de 18 AWG e 22 AWG 889
- Oferece tipos de AWM com três, quatro, cinco e seis condutores
- Inclui condutores 22 ou 18 AWG
- Inclui condutores codificados por cores automotivas ou IEC
- Oferece versões com trançado blindado ou sem blindagem
- Oferece invólucros do cabo de cloreto de polivinila (PVC) amarelo, azul, preto e vermelho
Carretéis de cabos, PUR 22 AWG e TPE 18 AWG 889
- Oferece tipos de AWM com quatro ou cinco condutores
- Inclui condutores 22 ou 18 AWG
- Inclui condutores codificados por cores IEC
- Oferece projeto do cabo de alta flexibilidade testado para oito milhões de ciclos
- Inclui invólucros do cabo amarelos que resistem a petróleo e produtos químicos
- Inclui invólucros do cabo vermelhos que identificam as redes de segurança nas máquinas
- Oferece invólucro de TPE que resiste a escória de solda
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto de conectividade e mídia de rede | CONEC-BR001 | |
Componentes essenciais: Perfil do produto conectividade e mídia Ethernet | 1585-PP004 | |
Dados técnicos de conjuntos de cabos e encaixáveis no campo | 889-TD002 |