Loading
FactoryTalk 소프트웨어 제품

FactoryTalk Linx

  • Main Image
  • Video Player
    Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
    Studio 5000 Helps Deliver The Connected Enterprise
    00:00
    00:00
    00:00
    Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Main Image
Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
Studio 5000 Helps Deliver The Connected Enterprise
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
인기 자료/퀵링크
FactoryTalk Linx 자산 FactoryTalk Linx 활용 매뉴얼
FactoryTalk Linx
  • 개요
  • 이점
  • 주문 정보
  • 자료

개요

장치가 더 똑똑해짐에 따라 해당 장치 데이터를 이동하는 소프트웨어도 마찬가지입니다. Rockwell Automation은 연결 소프트웨어의 기술 발전으로 그 어느 때보다 쉽게 데이터를 액세스하고 전송할 수 있습니다.

어플리케이션의 크기나 특성에 관계없이 Rockwell Automation과 타사 장치, 기계 및 소프트웨어 간 더 큰 호환성을 제공하는 통신 솔루션을 보유하고 있습니다.  이를 통해 제어 시스템의 정보를 활용하여 경쟁 우위를 유지할 더욱 적합하고 빠른 비즈니스 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

이전에 RSLinx®Enterprise로 알려진 FactoryTalk®Linx는 대부분의 FactoryTalk 소프트웨어에 포함되어 있으며 Allen‑Bradley 제어 제품에서 제어 시스템으로 정보를 전달하는 사전 데이터 서버 역할을 합니다. FactoryTalk Linx는 PLC-5®, SLC™ 500 및 Micro800™ 컨트롤러와 인터페이스하지만 EtherNet/IP를 사용하여 Logix 5000™ 컨트롤러와의 통신에 최적화되어 있습니다. 이를 통해 가능한 가장 빠른 데이터 속도와 용량을 제공하는 동시에 자동화 네트워크 및 제어 시스템 오퍼레이션에 미치는 영향을 최소화합니다. FactoryTalk Linx는 단일 컨트롤러가 있는 단일 컴퓨터에서 실행되는 소규모 어플리케이션부터 대규모 자동화 시스템과 통신하는 대규모 분산 및 중복 데이터 서버 구성까지 다양한 솔루션을 제공합니다.

최신 릴리스
버전 6.11

FactoryTalk Linx 버전 6.11.00에는 중요 인프라 보호(CIP) 보안을 사용하여 FactoryTalk Policy Manager와의 암호화 보안 통신을 설정하는 기능이 추가되었습니다.


이점

최고의 용량 및 성능

Rockwell Automation 소프트웨어용 Logix 데이터 서버(FactoryTalk 서비스 플랫폼과 함께 제공)

(이전 명칭 RSLinx Enterprise)


자료

Resource Resource Type Catalog Number Language
FactoryTalk Linx 활용 매뉴얼 매뉴얼 FTLGATE-GR001
English

OperationSuite로 성능 향상

시스템 또는 프로세스를 개선하기 위해 작용할 수 있는 상황별 역할 기반 정보를 제공하도록 설계되었습니다.

OperationSuite에서 다른 제품 살펴보기

FactoryTalk View - HMI 소프트웨어
소프트웨어
FactoryTalk View - HMI 소프트웨어

FactoryTalk® View 소프트웨어를 사용하여 독립형 장비 수준 HMI에서 전사적 분산형 비쥬얼라이제이션 솔루션에 이르는 다양한 툴로 명확하고 일관되게 상황을 파악할 수 있습니다.

시작하기
FactoryTalk ThinManager
소프트웨어
FactoryTalk ThinManager

ThinManager® 씬 클라이언트 관리 소프트웨어를 사용하면 단일 사용자 인터페이스에서 애플리케이션 및 시각 자료의 중앙 집중식 보안 관리를 통해 운영을 최적화할 수 있습니다.

시작하기
FactoryTalk Analytics LogixAI
소프트웨어
FactoryTalk Analytics LogixAI

FactoryTalk® Analytics ™ LogixAI®로 머신 러닝의 힘을 활용하여 생산 공정의 이상을 예측하십시오

시작하기

소프트웨어를 주문할 준비가 되셨습니까?

주문 옵션
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
주문 옵션

소프트웨어 및 구독 서비스를 한 곳에서 구매할 수 있습니다.

주문 옵션 살펴보기
컨설턴트와 상담하기
DistributorDistributor
컨설턴트와 상담하기

가까운 Rockwell Automation 영업 컨설턴트의 도움을 받아 소프트웨어 요구 사항에 대해 논의하십시오.

문의하기
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 소프트... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 통신 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Linx Chevron RightChevron Right