Loading
FactoryTalk 소프트웨어 제품

FactoryTalk Linx Gateway

  • Main Image
  • Video Player
    Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
    Studio 5000 Helps Deliver The Connected Enterprise
    00:00
    00:00
    00:00
    Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Main Image
Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
Studio 5000 Helps Deliver The Connected Enterprise
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
인기 자료/퀵링크
FactoryTalk Linx 게이트웨이 자산 FactoryTalk Linx Gateway 활용 매뉴얼
FactoryTalk Linx
  • 개요
  • 이점
  • 주문 정보
  • 자료

개요

장치가 더 똑똑해짐에 따라 해당 장치 데이터를 이동하는 소프트웨어도 마찬가지입니다. Rockwell Automation은 연결 소프트웨어의 기술 발전으로 그 어느 때보다 쉽게 데이터를 액세스하고 전송할 수 있습니다.

어플리케이션의 크기나 특성에 관계없이 Rockwell Automation과 타사 장치, 기계 및 소프트웨어 간 더 큰 호환성을 제공하는 통신 솔루션을 보유하고 있습니다. 이를 통해 제어 시스템의 정보를 활용하여 경쟁 우위를 유지할 더욱 적합하고 빠른 비즈니스 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

FactoryTalk® Linx Gateway는 Classic OPC-DA 및 OPC UA 서버 인터페이스를 추가하여 Logix 5000™ 및 기타 Allen‑Bradley 컨트롤러에서 FactoryTalk Linx가 수집한 정보를 외부 OPC 클라이언트로 전달하여 타사 소프트웨어가 FactoryTalk 소프트웨어와 호환되도록 합니다.

2021 Control Engineering Engineers' Choice Award Honorable Mention Logo

Honorable Mention of the IIoT Connectivity – Software category

최신 릴리스
버전 6.11
  • 새로운 FactoryTalk Linx 네트워크 브라우저 및 서비스에 적합한 Studio 5000® 설계 환경 채택
  • 중복 컨트롤러 바로 가기는 네트워크 경로에 문제가 있어도 통신을 유지합니다.
  • ControlLogix® 중복성 전환 복구 성능 향상
  • Logix5000™ 태그 기반 알람 데이터와 직접 통신
  • CIP 에너지 사용량 데이터에 액세스
  • 향상된 용량 및 복원력
  • 오프라인 컨트롤러의 영향을 줄이기 위한 바로 가기 / 노드 비활성화
  • 실행 중인 컨트롤러에서 태그 제거
  • EDS 파일 설치만으로 새로운 Logix 컨트롤러에 대한 지원 추가
  • 스칼라 데이터의 Logix 원치 않는 메시징

이점

타사 소프트웨어 연결
  • Classic OPC DA v2.05a를 사용하여 타사 소프트웨어를 FactoryTalk 및 Logix5000™에 연결
  • v6.00을 사용하여 OPC UA v1.03을 사용하여 타사 소프트웨어를 FactoryTalk 및 Logix5000에 연결
커뮤니케이션 유지
  • Logix5000 컨트롤러 제품군과의 효율적 통신에 최적화
  • Allen‑Bradley Logix 5000™, PLC-5®, SLC™ 500 및 Micro800™ 컨트롤러의 전체 범위와 통신
  • v6.00는 네트워크 경로에 문제가 있어도 컨트롤러와의 통신을 유지하기 위해 중복 바로 가기를 사용하여 가동 중단 시간을 줄입니다
처리 성능 향상

처리량(태그/초), 최대 컨트롤러 및 태그 수 향상

시스템 트래픽 감소
  • 원치 않는 메시징에 의한 Logix5000 컨트롤러의 데이터 푸시로 인한 시스템 트래픽을 감소시킵니다
  • 연결 해제/재연결 및 장애 복구 시간 단축
데이터 가져 오기
  • 컨트롤러에 미치는 영향을 최소화하기 위해 여러 CIP 장치에서 직접 데이터를 가져옵니다
  • 다른 시스템에 액세스하기 위해 RSLinx® Classic에서 데이터 가져 오기
지원 향상
  • FactoryTalk Linx 및 FactoryTalk Services Platform을 사용하여 분산 및 중복 데이터 서버 지원

자료

Resource Resource Type Catalog Number Language
FactoryTalk Linx Gateway 활용 매뉴얼 매뉴얼 FTLGATE-GR001
English

OperationSuite로 성능 향상

시스템 또는 프로세스를 개선하기 위해 작용할 수 있는 상황별 역할 기반 정보를 제공하도록 설계되었습니다.

OperationSuite에서 다른 제품 살펴보기

FactoryTalk View - HMI 소프트웨어
소프트웨어
FactoryTalk View - HMI 소프트웨어

FactoryTalk® View 소프트웨어를 사용하여 독립형 장비 수준 HMI에서 전사적 분산형 비쥬얼라이제이션 솔루션에 이르는 다양한 툴로 명확하고 일관되게 상황을 파악할 수 있습니다.

시작하기
FactoryTalk ThinManager
소프트웨어
FactoryTalk ThinManager

ThinManager® 씬 클라이언트 관리 소프트웨어를 사용하면 단일 사용자 인터페이스에서 애플리케이션 및 시각 자료의 중앙 집중식 보안 관리를 통해 운영을 최적화할 수 있습니다.

시작하기
FactoryTalk Analytics LogixAI
소프트웨어
FactoryTalk Analytics LogixAI

FactoryTalk® Analytics ™ LogixAI®로 머신 러닝의 힘을 활용하여 생산 공정의 이상을 예측하십시오

시작하기

소프트웨어를 주문할 준비가 되셨습니까?

주문 옵션
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
주문 옵션

소프트웨어 및 구독 서비스를 한 곳에서 구매할 수 있습니다.

주문 옵션 살펴보기
컨설턴트와 상담하기
DistributorDistributor
컨설턴트와 상담하기

가까운 Rockwell Automation 영업 컨설턴트의 도움을 받아 소프트웨어 요구 사항에 대해 논의하십시오.

문의하기
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 소프트... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 통신 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Linx Gateway Chevron RightChevron Right