Loading

가동 중단 시간 방지를 위한 공장 자동화 도구

오퍼레이션 전반에 걸친 유지보수 활동의 구상 및 협업
태블릿에서 FactoryTalk 소프트웨어를 보는 엔지니어
MaintenanceSuite
  • FactoryTalk AssetCentre
  • FactoryTalk Emonitor
  • FactoryTalk Network Manager
  • Fiix CMMS
  • Plex APM

가동 중단 시간은 중요한 문제입니다. 예기치 못한 가동 중단 시간은 비용이 급증하는 동시에 생산량이 감소하기 때문에 결과적으로 두 가지 문제를 동시에 유발합니다. 유지보수 간격을 적절하게 예약 및 실행하는 툴을 사용하면 생산 고유 번호에 혼선을 주는 예기치 못한 중단을 방지할 수 있습니다. FactoryTalk® MaintenanceSuite는 가장 취약한 작업 영역을 관리할 수 있는 핵심 요소를 제공합니다. 보안을 강화할 소프트웨어로 주요 자산 및 네트워크 장치에서 문제가 발생하기 전 문제를 예측합니다. 중요한 데이터 소스와 원활하게 통합되는 유용한 협업 툴을 사용하면 현장 담당자들 간 제어 캐비닛 또는 공장 현황 전반에 대한 협업을 통하여 생산 현장에서 즉각적 솔루션을 사용해 함께 작업하면서 같은 정보를 보다 쉽게 공유하고, 논의와 활용이 가능합니다.


자동화 솔루션 관리 및 보호

FactoryTalk AssetCentre

계획되지 않은 가동 중단 시간이 오퍼레이션에 부정적이라면 의도치 않은 가동 중단 시간은 어떻습니까? 예를 들어 소프트웨어 버전 업데이트가 의도치 않게 구현되었습니다. 또는 다른 작업 단위에 위험을 유발하지만 라인의 다른 영역에 대해서는 ‘무해한’ 수정. 누가 경보를 발령했는지만 알고 있다면 이러한 중단 발생을 처리하는 것이 얼마나 쉬운 일일지 생각해보십시오. FactoryTalk AssetCentre를 사용하면 가장 중요한 시스템에 대한 액세스를 보호하고 캘리브레이션 일정 및 인증, 심지어 펌웨어 버전과 같은 사용자 작업을 면밀히 추적할 수 있습니다. 인적 오류의 가능성이 거의 없이 업데이트가 더 세밀하게 계획되어 있다는 확신을 갖게 됩니다.

Loading

Loading

네트워크가 가동 중단 시간 발생을 방지하는 데 도움이 될 수 있습니까?

FactoryTalk Network Manager

Rockwell Automation은 2023년 1월 31일부로 FactoryTalk® Network Manager™ 소프트웨어가 단종되어 더 이상 판매되지 않을 것이라고 발표했습니다.

라이센스 운영을 지원하기 위해 무료 버전의 FactoryTalk Network Manager 소프트웨어를 2024년 1월 31일까지 사용할 수 있습니다.


손쉬운 소프트웨어 및 펌웨어 관리

FactoryTalk Updater 및 ControlFLASH Plus로 비즈니스 가치 제공

소프트웨어 및 펌웨어를 제어하는 것은 어려운 작업이 될 수 있습니다. FactoryTalk Updater 및 ControlFLASH Plus™ 어플리케이션의 도움으로 소프트웨어 자산을 관리하는 데 따른 어려움과 좌절을 제거하십시오. 이러한 무료 도구를 함께 사용하면 소프트웨어 배포를 구성 및 관리하고 생산성을 높이며 소프트웨어 뉴스를 최신 상태로 유지할 수 있습니다. 

Loading

FactoryTalk Emonitor
공장에서 노트북에서 FactoryTalk Emonitor 소프트웨어를 보고 있는 직원
소프트웨어
FactoryTalk Emonitor

당사의 Bulletin 9309 Emonitor® 상태 감시 모니터링 소프트웨어는 로크웰 오토메이션의 모니터 및 휴대용 데이터 수집기와 연동되면서 상태 기반의 예측 유지보수 프로그램을 수립하고 실행합니다.

시작하기

예측 기반 사전 유지보수로 자동화 자산 보호

Emonitor 상태 감시 모니터링 소프트웨어

요구 사항이 간단하든 복잡하든 Emonitor 상태 모니터링 소프트웨어(CMS)는 현황에 근거한 예측 기반 사전 유지보수를 설정, 실행하는 단일 솔루션입니다.


AI로 자산 유지보수 계획, 추적 및 최적화

Fiix Computerized Maintenance Management System (CMMS)

세계 각지의 유지보수 팀은 이 AI 기반 관리 시스템을 통해 가동 중단 시간을 줄이고 생산성을 높이며 생산 자산을 보호합니다. Fiix는 사용하기 쉬운 플랫폼을 제공하여 한 곳에서 작업 지시 같은 유지보수 작업을 계획, 추적 및 최적화하는 데 도움을 줍니다. 중요한 데이터 추적을 통해 팀은 온디멘드 실행 가능한 통찰력을 활용하고, 벤치 마크를 생성하고, 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 이 모든 작업은 엄청난 양의 숫자를 검토하지 않아도 됩니다.

Loading
Loading

생산 현장의 360도 뷰를 통해 기계 상태 최적화

Plex APM(자산 성능 관리)

장비 연결을 지원하고 물리적 검사를 수행하지 않고도 장비 상태 및 출력을 간편하게 모니터링할 수 있는 솔루션의 가치를 발견하는 제조업체가 늘어나고 있습니다. Plex APM을 사용하면 생산에 사용되는 기계, 장비 및 기타 자산의 성능을 최적화하고 데이터를 심층적으로 분석하여 모든 제조 활동에서 더 나은 성과를 발휘할 수 있습니다.


소프트웨어를 주문할 준비가 되셨습니까?

주문 옵션
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
주문 옵션

소프트웨어 및 구독 서비스를 한 곳에서 구매할 수 있습니다.

주문 옵션 살펴보기
컨설턴트와 상담하기
DistributorDistributor
컨설턴트와 상담하기

가까운 Rockwell Automation 영업 컨설턴트의 도움을 받아 소프트웨어 요구 사항에 대해 논의하십시오.

문의하기

추천
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
  3. Chevron LeftChevron Left 소프트웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left MaintenanceSuite Chevron RightChevron Right