Loading

Studio 5000 시뮬레이션 인터페이스

연결을 통한 스마트 장비 및 디지털 설계 지원
Studio 5000 시뮬레이션 인터페이스 hero image
DesignSuite
  • 동적 디지털 트윈 소프트웨어
      • 개요
      • Studio 5000 Application Code Manager
      • Studio 5000 Architect
      • Studio 5000 View Designer
      • Studio 5000 Logix Emulate
      • Studio 5000 Logix Designer
      • Studio 5000 시뮬레이션 인터페이스
    • 개요
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 View Designer
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 시뮬레이션 인터페이스
  • FactoryTalk Logix Echo

Studio 5000® 시뮬레이션 인터페이스는 물리적인 또는 에뮬레이션 컨트롤러를 시뮬레이션 및 모델링 툴에 연결하여 가상 시운전 및 모델 기반 설계를 지원합니다. 즉, 실제로 작동하기 전에 스마트 장비를 설계, 테스트, 검증 및 시운전할 수 있습니다.

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
Studio-5000-Simulation-Interface-Motion-Graphics-Logix-Echo
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
영상
타사 애플리케이션을 위한 시뮬레이션 인터페이스

원하는 시뮬레이션 소프트웨어를 Studio 5000® Logix 프로그램에 연결하거나 이미 생산 중인 모델을 조정하는 방법에 대해 알아보십시오.


더욱 신속한 명확성 확보

Studio 5000 시뮬레이션 인터페이스를 사용하면 설치에 대한 압박이 있기 전에 설계를 개선할 수 있습니다. 시뮬레이션을 사용하여 제어 프로그램을 애플리케이션 모델에 연결하고, 컨트롤러의 값을 시뮬레이션 변수에 연결하고, 시뮬레이션 또는 모델을 제어 프로그램에 연결할 수 있습니다.

Studio 5000 시뮬레이션 인터페이스를 사용하여 다음을 쉽게 수행할 수 있습니다.

  • 시뮬레이션 모델 및 컨트롤러 프로그램 가져오기
  • 태그에 모델 변수 연결
  • 내장된 직관적인 컨트롤을 사용해 시뮬레이션 시작 또는 중지

다양한 설계 테스트 가능

디지털 엔지니어링을 활용하면 장비 설계와 시운전 또는 공장 생산 관리 시간을 절약해 시장 출시 시간을 크게 단축할 수 있습니다. 자원 낭비에 대한 걱정 없이 Studio 5000 시뮬레이션 인터페이스를 사용해 더욱 광범위하게 설계를 테스트하십시오.

이 소프트웨어를 모델링 및 시뮬레이션 툴과 함께 사용하면 물리적인 프로토타입에 투자하기 전에 개발자가 디지털 모델에 신속하게 연결할 수 있습니다. 예를 들어, 유압 프레스를 작동하는 제어력 생성할 수 있고, 개발자 또는 설계자가 시스템 역학 (관성, 진동, 마찰, 가속도)을 캡슐화하는 디지털 트윈을 생성할 수 있습니다. 이 연결을 통해 실제 프레스 모델을 대상으로 컨트롤러 코드를 손쉽게 테스트할 수 있습니다.

디지털 엔지니어링
태블릿에서 실시간 소프트웨어로 성능을 확인하는 엔지니어
역량
디지털 엔지니어링

디지털 엔지니어링을 활용하면 장비 설계와 시운전 또는 공장 생산 관리 시간을 절약해 시장 출시 시간을 크게 단축할 수 있습니다.

Rockwell Automation의 역량 알아보기

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
Studio 5000 Simulation Interface Launch
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
영상
Studio 5000 시뮬레이션 인터페이스 튜토리얼

Studio 5000® Simulation Interface™를 사용해 Logix 프로그램을 타사 모델링 소프트웨어에 연결하는 방법에 대해 알아보십시오.

운영 최적화

라이브 시스템과 함께 시뮬레이션을 사용하면 애플리케이션과 시스템을 재고하여 잠재적으로 불필요한 단계, 기계, 센서 등을 제거할 수 있는 기회가 생깁니다. 에지에 연결된 모델을 구축하여 더욱 지속 가능하고 데이터 중심적인 운영을 구현할 수 있습니다.


가능성을 상상해 보십시오.

비즈니스의 가능성 변화를 원하십니까? 물리적이 아닌 디지털 방식으로 장비 설계를 구현, 테스트 및 검증할 수 있습니다. Studio 5000 설계 환경을 사용하면 Studio 5000 시뮬레이션 인터페이스를 추가하여 타사 시뮬레이션 소프트웨어를 Studio 5000 Logix 프로그램에 연결하거나 이미 생산 중인 모델을 정밀 조정할 수 있습니다.

모델을 사용한 설계

로직을 테스트할 애플리케이션 모델을 원하십니까? 이제 Studio 5000 시뮬레이션 인터페이스를 사용할 수 있습니다. Studio 5000 Logix 프로그램을 애플리케이션의 시뮬레이션에 연결하십시오. 문제를 발견했습니까? 걱정하지 마십시오. 설치하기 전에 어떻게 작동하는지 직접 확인할 수 있습니다. PC에서 에뮬레이터 또는 하드웨어 컨트롤러를 통해 직접 시뮬레이션 및 PLC 프로그램을 실행할 수 있습니다. Studio 5000 시뮬레이션 인터페이스는 시뮬레이션 툴과 함께 더욱 유연한 설계 선택, 조기 정보 및 실험 옵션을 제공합니다. ANSYS 시뮬레이션 기반 디지털 트윈과 함께 사용하고, MATLAB 및 Simulink와 통합하거나, MapleSIM 같은 시뮬레이션 툴에서 ROM 내보내기를 연결할 수 있습니다.

Model-in-the-loop 기술 구현

생산 환경에서도 모델이 도움이 될 수 있습니다. 특정 값을 측정하기 어렵습니까? 실제 생산 입력을 기반으로 모델링하고 Studio 5000 시뮬레이션 인터페이스가 생산 전에 변경 사항을 예측합니다. 모델을 실제 생산과 비교하여 예측 유지보수 또는 최적화를 지원합니다. Studio 5000 시뮬레이션 인터페이스를 사용하면 에지에서 축소 모델을 실행하여 실제 생산 시스템 옆의 현장에서 시뮬레이션과 로직을 실행할 수 있습니다. 이제 운영 데이터와 시뮬레이션 데이터를 통해 트렌드, 약점 및 최적화 기회를 비교하고 찾아낼 수 있습니다.


디지털 엔지니어링을 향해 한 걸음 도약

Studio 5000 시뮬레이션 인터페이스는 Studio 5000 설계 환경에 대한 애드온 기능입니다. 이를 통해 컨트롤러를 시뮬레이션 및 모델링 툴에 연결하여 가상 시운전 및 모델 기반 설계를 수행할 수 있습니다.

Studio 5000 설계 환경 제품 프로필
다른 소프트웨어 화면을 표시하는 두 개의 다른 모니터를 두고 노트북의 소프트웨어 응용 프로그램에 정보를 입력하는 남성 직원
브로슈어
Studio 5000 설계 환경 제품 프로필

Studio 5000® 환경은 설계 요소를 표준 프레임워크로 단일화하여 생산성을 최적화하고 시운전 시간을 단축합니다.

지금 다운로드

어떤 내용에 대한 교육이 필요하십니까?

크든 작든 또는 그 중간이든 성공을 극대화하는 데 필요한 풍부한 자원을 확인하십시오.

FactoryTalk Studio 5000 시뮬레이션 인터페이스 간행물

다양한 소프트웨어 제품을 지원하는 공개 정보는 Literature Library에서 확인하십시오.

간행물 보기
소프트웨어 호환성 및 다운로드

서로 다른 소프트웨어 제품이 어떻게 상호 작용하는지 궁금하십니까? 아니면, 각 소프트웨어의 특징과 성능을 비교해보고 싶으십니까? 소프트웨어, 펌웨어, 릴리스 정보, 드라이버 및 툴을 포함한 정보 및 다운로드 자료를 찾아보십시오.

자세히 알아보기

상단에 FactoryTalk 로고가 있는 노트북으로 보고 있는 정보에 대해 논의하는 두 명의 로크웰 오토메이션 직원

Studio 5000 주문 가이드

필요에 맞게 소프트웨어 확장

산업 자동화 소프트웨어는 애플리케이션 요구 사항을 반영해야 하지만 적절한 솔루션을 선택하기가 어려울 수 있습니다. 걱정하지 마세요. 옵션이 있습니다! 본 가이드는 필요에 맞는 올바른 버전의 Studio 5000 소프트웨어를 선택하고 불가피한 프로젝트 범위 변경이 발생 시 선택 항목을 미세 조정할 수 있는 방법을 찾는 데 도움이 됩니다.

유연성 향상이 필요하십니까? 소프트웨어 구독을 알아보십시오.

소프트웨어를 주문할 준비가 되셨습니까?

주문 옵션
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
주문 옵션

소프트웨어 및 구독 서비스를 한 곳에서 구매할 수 있습니다.

주문 옵션 살펴보기
컨설턴트와 상담하기
DistributorDistributor
컨설턴트와 상담하기

가까운 Rockwell Automation 영업 컨설턴트의 도움을 받아 소프트웨어 요구 사항에 대해 논의하십시오.

문의하기

추천

PartnerNetwork
PartnerNetwork
PartnerWork
PartnerNetwork
고객은 Rockwell Automation PartnerNetwork™와 함께 투자를 위한 더 나은 솔루션을 설계, 구축 및 유지보수합니다.
자세히 알아보기
산업 운영 최적화를 위한 Ansys와의 제휴
흰색 및 회색 배경의 로크웰 오토메이션 로고
보도 자료
산업 운영 최적화를 위한 Ansys와의 제휴

향상된 Studio 5000 시뮬레이션 인터페이스가 이제 Ansys 디지털 트윈과 연결됩니다. 이는 자동화 및 프로세스 엔지니어에게 시뮬레이션을 사용하여 산업 운영의 설계, 구현 및 성능을 개선할 수 있는 새로운 방법을 제공합니다.

자세히 알아보기
FactoryTalk Logix Echo
FactoryTalk Logix Echo
소프트웨어
FactoryTalk Logix Echo
Save time during prototyping, design, and testing with FactoryTalk® Logix Echo emulation software for ControlLogix® 5580 controllers.
시작하기
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 소프트... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk DesignSuite Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Studio 5000 설계 소프트웨어 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Studio 5000 시뮬레이션 인터페이스 Chevron RightChevron Right