Loading

범용 타이밍 릴레이

릴레이 및 타이머
  • 범용 릴레이
  • 범용 타이밍 릴레이
  • IEC 산업용 릴레이
  • NEMA 산업용 릴레이
  • NEMA 산업용 타이밍 릴레이
  • Solid-State 릴레이

범용 전자 타이머와 계수기를 사용하면 유연성은 증가하고 유지관리 및 전력 비용은 감소합니다.

700-FE 절약형 타이밍 릴레이
700-FE 절약형 타이밍 릴레이
700-FE 절약형 타이밍 릴레이
이 릴레이는 폭이 17.5mm이고 타이밍 범위는 0.05초에서 100시간입니다.
제품 세부 정보
700-FS 고성능 릴레이
700-FS 고성능 릴레이
700-FS 고성능 릴레이
이 릴레이는 22.5mm 공간 절약형으로 설계되었으며 타이밍 범위는 0.05초에서 300시간 사이입니다.
제품 세부 정보
700-HLF 터미널 블록식 타이밍 릴레이
700-HLF 터미널 블록식 타이밍 릴레이
700-HLF 터미널 블록식 타이밍 릴레이
이 릴레이는 접점수가 높은 애플리케이션을 위한 릴레이 조립식 모듈 및 소켓 조립식 모듈입니다.
제품 세부 정보
700-HNC 소형 타이밍 릴레이
700-HNC 소형 타이밍 릴레이
700-HNC 소형 타이밍 릴레이
이 릴레이는 사용 가능한 가장 작은 타이밍 릴레이에 속합니다. 소켓이 있는 DIN 레일에 26mm(1.02인치)만 필요합니다.
제품 세부 정보
700-HNK 초슬림 타이밍 릴레이
700-HNK 초슬림 타이밍 릴레이
700-HNK 초슬림 타이밍 릴레이
이 릴레이는 시중에서 가장 작은 플러그인 릴레이에 속합니다. 차지하는 공간은 15.6mm(5/8인치)밖에 되지 않습니다. 소켓의 DIN 레일 공간.
제품 세부 정보
700-HR 다이얼 타입 타이밍 릴레이
700-HR 다이얼 타입 타이밍 릴레이
700-HR 다이얼 타입 타이밍 릴레이
이 릴레이는 플러그인 소켓 장착형 타이밍 릴레이입니다. 설치가 쉽고 패널 또는 DIN 레일에 장착할 수 있습니다.
제품 세부 정보
700-HT 튜브 베이스 타이밍 릴레이
700-HT 튜브 베이스 타이밍 릴레이
700-HT 튜브 베이스 타이밍 릴레이
이 릴에이는 범용에 가장 적합하며 튜브형 베이스에 장착됩니다.
제품 세부 정보
700-HV 반복 순환 타이밍 릴레이
700-HV 반복 순환 타이밍 릴레이
700-HV 반복 순환 타이밍 릴레이
이 릴레이는 신호를 받아 순환식으로 ON/OFF 전환합니다. ON/OFF 간격은 별도로 조정할 수 있습니다.
제품 세부 정보
700-HX 다기능 디지털
700-HX 다기능 디지털
700-HX 다기능 디지털
이 릴레이는 가시성을 높이기 위해 네거티브 전송 상태 표시기 디스플레이를 사용하고 애플리케이션 유연성을 위해 두 가지 추가 모드를 제공합니다.
제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 릴레이 및 타이머 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 범용 타이밍 릴레이 및 카운터 Chevron RightChevron Right