Rockwell Automation의 개조형 Allen‑Bradley® 산업 제어 제품 포트폴리오는 사전 구성된 하드웨어 패키지에서 맞춤형 판넬까지 구비되어 있으므로 광범위한 업종에 알맞습니다. 이러한 솔루션을 각각 선택하여 출시 기간을 앞당기고, 장비 설계/개발/제공에 드는 총 비용을 절감할 수 있습니다(Total Cost To Design, Develop and Deliver).
더 많은 제품, 더 많은 옵션, 더 빠른 속도
고객의 목표에 맞춰 사용할 수 있도록 하는 것이 진정한 고객 서비스
필요에 맞게 개조된 산업 제어 제품을 손에 넣기 위해 몇 주일씩 기다리지 마십시오. Rockwell Automation은 가용성 전략에 따라 주문 후 최단 주기 시간 안에 제품을 설계 및 개발하여 납품하고 있습니다.
개조된 제품 하나를 납품하든 아니면 어셈블리를 납품하든 고객에게 가장 잘 맞게 맞춤 조정된 솔루션을 제공하는 것이 Rockwell Automation의 목표입니다.
견적에서 제공까지 담당자 한 명이 처리
- 단일 공급업체에서 표준 제품 및 개조된 제품 제공
- 고객별로 제품 유연성 발휘
- 반복되는 고객의 요건에 대한 소규모 프로젝트
- 품질과 제공을 통틀어 지속적인 성능 발휘
전력, 보호, 모니터링
Allen‑Bradley의 전원 배전 판넬은 생산 현장 어디든 필요한 곳에 3상 전력을 제공합니다. 완전 조립된 로크웰 오토메이션의 맞춤형 판넬로 중요한 애플리케이션을 제어하고, 전력을 공급하고, 보호하십시오.
- UL 891 등재된 데드 프론트 배전반
- 생산 현장의 분산형 전원 배전
- 푸쉬 버튼 어셈블리
- 최대 1,200A의 주 회로 차단기
- 최대 250A의 분기 회로 차단기