Loading

1440 XM 분산 머신 상태 감시 모니터링 시스템

당사의 1440 XM 분산 머신 상태 감시 모니터링 시스템은 상당한 손상이나 재해로 인한 고장을 야기할 수 있는 심각한 상태를 감지하면 운영자에게 경고하고 장비를 바로 중단할 수 있도록 합니다.
상태 감시 모니터링
  • 통합 시스템
  • 소프트웨어
      • 개요
      • 1440 XM-124
      • 1440 XM ControlNet
      • 1440 XM-220
      • 1440 XM-442
    • 개요
    • 1440 XM-124
    • 1440 XM ControlNet
    • 1440 XM-220
    • 1440 XM-442
  • 휴대용 데이터 수집기
      • 개요
      • 1442 Series Eddy Current Probe 시스템
      • 1443 Series 가속도계
    • 개요
    • 1442 Series Eddy Current Probe 시스템
    • 1443 Series 가속도계
Main Image

표준 동적 측정 모듈

당사의 Bulletin 1440 XM® 124 표준 동적 측정 모듈은 회전식 설비의 축, 케이싱 또는 받침대 진동을 모니터링합니다.

제품 세부 정보

Main Image

릴레이 모듈

Bulletin 1440 XM® 441 및 442 릴레이 모듈은 측정 모듈의 단일 온보드 모듈 외에 릴레이가 추가로 필요할 때 사용할 수 있는 릴레이 솔루션입니다.

제품 세부 정보

Main Image

듀얼 스피드 모듈

당사의 1440 XM® 220 듀얼 스피드 모듈은 표준 타코메터로부터 입력을 받습니다. 이러한 모듈은 듀얼 채널, 단일 이중화 채널 또는 역회전 모드로 작동하여 센서가 속도, 가속도 및 피크 측정을 계산하는 방법을 제어합니다. 이러한 모듈은 독립형으로 작동하거나 DeviceNet™ 네트워크에서 작동하면서 실시간 데이터 및 상태 정보를 다른 XM 모듈, 프로그래밍이 가능한 컨트롤러, 분산 컨트롤 시스템 및 상태 감시 모니터링 시스템에 제공할 수 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

ControlNet 네트워크용 동적 측정 모듈

ControlNet™ 네트워크를 위한 당사의 Bulletin 1440 XM® 동적 측정 모듈은 회전식 설비의 진동, 압력 및 변형을 모니터링합니다. 이 모듈은 1440 ControlNet™ 어댑터를 통해 연결된 ControlLogix® 컨트롤러와 통합하도록 설계되었습니다.

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 상태 감시 모니터링 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 1440 XM 분산 머신 상태 감시 모니터링 시스템 Chevron RightChevron Right