Loading

프로세스 최적화

모델 예측 제어로 요구 기반 운영 실현
프로세스 최적화 hero image
프로세스 솔루션
      • 개요
      • 기본 배치 관리
      • 종합적 배치 관리
    • 개요
    • 기본 배치 관리
    • 종합적 배치 관리
  • 최적화
      • 개요
      • 안전 장치 장착 시스템
      • AADvance
      • Trusted
      • ControLogix SIL-2
    • 개요
    • 안전 장치 장착 시스템
    • AADvance
    • Trusted
    • ControLogix SIL-2
  • 서비스
      • 개요
      • DCS 마이그레이션
      • PlantPAx DCS
    • 개요
    • DCS 마이그레이션
    • PlantPAx DCS

경쟁력 있는 업체들이 고객 중심, 수요 중심의 제조 환경으로 전환하고 있습니다. 이러한 전환이 가능하려면 프로세스 가변성 및 비효율성을 줄이고 제품 일관성을 높이며 운영 제약을 한계점까지 밀어낼 수 있도록 하는 고급 프로세스 컨트롤 전략, 특히 모델 예측 제어(MPC) 기술이 필요합니다.


사업 목표 실현

모델 예측 제어의 이점

MPC로 비즈니스 우선순위와 고객 요구에 맞춰 신속히 조정할 수 있는 능력을 향상시키면서 수익성도 높입니다. 이 솔루션은 조직에 다음과 같은 이점을 제공할 수 있습니다.

  • 프로세스 가변성 및 비효율성 감소
  • 제품 일관성 향상
  • 프로세스를 최대한 활용

확장 가능한 모델 예측 제어

Pavilion8 모델 예측 제어 솔루션

Pavilion8® 모듈형 소프트웨어 플랫폼은 Rockwell Automation의 업종별 솔루션을 뒷받침하는 토대입니다. 이 소프트웨어 플랫폼에는 제어, 분석, 모니터링, 시각화, 웨어하우스 및 통합용 모듈이 포함되어 있으며 이를 고부가가치 애플리케이션과 조합하여 사용할 수 있습니다. 확장 가능하고, 유연하며, 기존의 비즈니스 인프라 및 공장 인프라와 손쉽게 통합되는 Pavilion8은 다른 어떤 기술적 대안보다 우수합니다.

Pavilion8은 모든 제어 시스템과 통합하여 실시간 정보, 진단, 고급 제어를 지속적으로 제공하는 프로세스 모델링, 고급 제어 및 최적화 소프트웨어 플랫폼입니다.

다음과 같은 기능이 있습니다.

  • 브라우저 기반의 직관적인 사용자 인터페이스
  • 맞춤화된 사용자 편의
  • 교육 필요성 및 비용 감소
  • 변화하는 비즈니스 요구에 적응
모델 예측 제어를 통한 결과 제공
Main Image
브로슈어
모델 예측 제어를 통한 결과 제공

Rockwell Automation 모델 예측 제어를 통해 고객에게 가치를 제공합니다.

지금 다운로드

PlantPAx MPC로 성능 향상
Main Image
브로슈어
PlantPAx MPC로 성능 향상

PlantPAx MPC는 프로세스 장비 성능을 개선할 수 있는 새로운 기회를 제공합니다.

지금 다운로드

Logix 섀시의 모델 예측 제어

PlantPAx MPC

Rockwell Automation의 PlantPAx® 모델 예측 제어 솔루션은 표준 Logix 하드웨어에서 실행되도록 설계되어 있습니다. 이 솔루션은 가장 까다로운 고급 제어 문제를 관리하는 데 도움이 됩니다. Pavilion8 서버 기반의 모델 예측 제어 제품에서 파생된 PlantPAx MPC는 구성 및 이해가 쉬울 뿐 아니라 나머지 프로세스 제어 시스템과도 쉽게 통합됩니다.

다음과 같은 기능이 있습니다.

  • 모델 예측 제어 모듈 하나에서 독립 모델 예측 제어 애플리케이션 최대 5개 실행
  • 각각 CV, MV 및 DV를 10개까지 모델 예측 제어 개발 및 구현
  • 완전히 작동하는 모델 예측 제어 구현

장점은 다음과 같습니다.

  • 제품 품질 가변성 최대 75% 감소
  • 특정 에너지 소비량 최대 20% 감소
  • 처리량 최대 25% 증가
  • 프로세스 수율 최대화

수익성 극대화를 위한 산업별 적용 방법

서비스 제공 산업

프로세스 산업은 가변성, 폐기물 및 에너지 소비량 같은 유사한 문제에 직면해 있습니다. Rockwell Automation에서 제공하는 산업 솔루션은 고객의 특정 산업과 사업 목표에 영향을 미치는 주요 프로세스 및 변수에 대한 심층적인 정보와 최고 수준의 산업 전문성에 근거합니다. Rockwell Automation의 숙련된 엔지니어 팀은 시멘트, 화학, 식음료(F&B), 석유 및 가스, 제약, 폴리머 및 정제 산업의 선두 업체들과 협력하고 있습니다.

프로세스 솔루션 성공 사례 자세히 보기
식음료(F&B) 공장 성능을 최고로 구현
Main Image
프레젠테이션
식음료(F&B) 공장 성능을 최고로 구현

제조업체는 Rockwell Automation의 Pavilion8 모델 예측 제어(MPC) 애플리케이션을 통해 역동적인 시장에서 정확성을 달성할 수 있습니다." 제목="제조업체는 Rockwell Automation의 Pavilion8 모델 예측 제어(MPC) 애플리케이션을 통해 역동적인 시장에서 정확성을 달성할 수 있습니다.

지금 보기

지속적 가치 유지 서비스

투자 보호를 위한 프로그램 지원

지속적 가치 팀은 최적의 성능 수준으로 투자를 보호하고자 최선을 다합니다. Rockwell Automation의 부가가치 서비스 프로그램은 매년 최종적인 결과를 제공하도록 돕기 위해 설계되었습니다. 이러한 목표를 달성하기 위해 Rockwell Automation은 생산성 향상, 비용 절감, 품질 향상, 수익성 증대 등 운영을 극대화할 수 있도록 선제적인 지원을 제공합니다.

지속적 가치 유지 서비스
Main Image
기술 데이터
지속적 가치 유지 서비스

고객의 투자 보호를 위한 Rockwell Automation의 지원 프로그램에 대해 알아보십시오.

지금 다운로드

프로세스 컨트롤 및 최적화 서비스

  • 사전 유지보수
  • 가용성 향상
  • 재교육
  • 가시성 향상
  • 재해 복구
  • 성능 최적화
  • 작업자 전문성 유지

서비스 및 교육

고급 프로세스 컨트롤 및 환경

Rockwell Automation은 고객들이 일상적인 애플리케이션 작동 방법을 배울 수 있도록 집중적인 실습 교육 과정을 운영하고 있습니다. 고객은 Rockwell Automation이 제공하는 솔루션으로 즉각적인 이점을 누릴 수 있습니다.

각 과정은 Pavilion8 플랫폼의 기능과 구체적인 용도에 맞게 설계되어 있습니다. 모든 Pavilion8 과정은 텍사스 오스틴에 있는 Rockwell Automation 시설에서 제공됩니다.

교육 이용
Main Image
교육
교육 이용

Pavilion8 및 PlantPAx MPC 교육입니다. Pavilion을 코스 목록의 검색 필드에 입력하십시오.

시작하기

Rockwell Automation 컨설턴트와 상담하시겠습니까?

Rockwell Automation은 산업 전문성을 제공하여 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

연락처

추천

Loading
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 역량 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 프로세스 최적화 Chevron RightChevron Right