생산성과 비즈니스 성과를 실제로 개선하는 장비 안전을 생각해 보십시오. 스마트 기기를 활용하여 기계 안전에 대한 전체론적 접근 방식을 채택하는 회사는 훨씬 더 높은 전체 장비 효율성(OEE)을 달성합니다. 이러한 기업은 돌발적인 가동 중단 시간이 적고 평균 작업자 상해율이 절반 미만입니다. 기계를 제작하든 사용하든지 간에 스마트 안전은 생산성 향상, 직원 보호 및 Connected Enterprise. 구현과 동의어입니다. 방법을 알아보십시오.
새로운 스마트 안전 제품을 통한 생산성 향상 과 안전성 개선
Video Player
00:00
00:00
기계 안전 원칙기계 안전 원칙, 관련 표준 및 안전 구현 방법에 대한 지침을 제공합니다. Rockwell Automation의 Machine Safebook은 ISO 13849-1에 대한 추가 정보를 통합하고 성능 수준 계산과 함께 적용 사례를 제공합니다. 돌발적인 가동 중단 시간을 줄이고 평균 작업자 상해율을 절반 미만으로 줄일 수 있는 방법을 알아보십시오.
개발 시간 단축 및 규정 준수 향상을 위한 도구
Rockewll Automation 툴킷과의 안전 통합은 기능적 안전 수명주기의 일관되고 신뢰할 수 있으며 문서화된 관리를 제공합니다.
Rockewell Automation의 포괄적인 안전 구성 도구 제품군은 다음과 같습니다.
- 안전 자동화 빌더 — 기계 안전 설계 및 검증을 단순화하고 시간과 비용을 줄이는 데 도움이 되는 무료 소프트웨어 도구입니다.
- 사전 설계된 안전 기능 — 이러한 안전 기능은 사용자를 염두에 두고 제작되어 위험을 최소화하고 설정, 구성 및 배선을 포함한 개발 속도를 높입니다.
- SISTEMA 라이브러리y —기계 제어 시스템의 안전 관련 부분에서 달성한 성능 수준의 계산을 자동화하는 데 도움이 됩니다.
산업 자동화를 위한 확장 가능 포트폴리오
최신 기술 기반
커넥티드 엔터프라이즈의 구축을 시작하려면 개별 제품 모음이 아니라 모든 장비가 완벽하게 통합된 자동화 및 제어 시스템이 필요합니다. 로크웰 오토메이션은 장비 수준 시스템과 전사적 시스템 간의 격차를 허물고, 의사 결정을 개선하기 위한 제품, 소프트웨어, 서비스를 발전시켜 왔습니다.
또한 최신 기술을 기반으로 확장 가능한 미래 보장형 솔루션을 제공합니다. 이러한 솔루션을 통해 안전한 실시간 인프라를 구축하고 최상의 결과를 얻을 수 있습니다.
장비 안전법 및 표준
안전법은 인력 사고, 부상 및 질병 예방을 지원하기 위해 매우 중요합니다. 이 법은 해당 표준의 위반에 따른 결과를 자세하게 설명합니다. 이러한 법은 작업장에서 직원의 안전과 복지를 보장하기 위한 고용주, 직원 및 감독자의 책임을 요약합니다.
세계적인 안전 수준
위험 감소 및 생산성 증대
글로벌 안전 표준 및 기술의 발전으로 제조 안전은 생산을 최적화하기 위한 강력한 도구가 되었습니다. 산업 안전 표준 및 기술을 구현하여 위험 관리를 개선하고 부상을 줄일 수 있습니다. 또한 이러한 표준은 제조 생산성과 효율성을 높이고, 직원과 고객의 사기를 진작시키는 데 중요한 역할을 합니다.