Loading

存在検知装置

存在検知装置
  • 光電センサ
  • 誘導型近接センサ
  • 超音波センサ
  • 容量性近接センサ
  • Swift-E:再構成可能な3次元検知

存在検知装置は、物体の距離や有無を検出します。当社はお客様のアプリケーションニーズを満たすセンサを幅広く取り揃えています。

光電センサ
光電センサ
光電センサ
Our photoelectric sensors satisfy applications found in many industries, such as material handling, packaging, food processing, and transportation.
すべてを表示
誘導型近接センサ
誘導型近接センサ
誘導型近接センサ
Our sensors can be used in light-duty packaging applications and the punishing environments on automotive welding equipment or the harsh washdowns in food processing plants.
すべてを表示
超音波センサ
超音波センサ
超音波センサ
Our ultrasonic sensors are self-contained solid-state devices designed for non-contact sensing of solid and liquid objects.
すべてを表示
容量性近接センサ
容量性近接センサ
容量性近接センサ
当社の容量性近接センサには金属、非金属、固体、液体の検出機能に加え、他の材料を通してターゲットを検出する能力もあります。
製品の詳細情報
Swift-E:再構成可能な3次元検知
Main Image
Swift-E:再構成可能な3次元検知

産業は日々進化しています。カスタマイズに対する消費者の期待により製品の多様化の需要が拡大した結果、製造における柔軟性と空間認識の向上へのニーズが高まっています。当社の再構成可能な3Dセンサ「Swift-E」は、機械メーカおよび生産工場が最新の市場動向に順応できるようサポートします。

すべてを表示»
センサ選択ツール
Main Image
ツール
センサ選択ツール

これまでになく簡単にセンサを選択できます。このシンプルな設定で、業界を選択し、特定のアプリケーションの要件に応じて絞り込みができます。

センサ選択ツールへのアクセス
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left センサおよびスイッチ Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 存在検知装置 Chevron RightChevron Right