Loading

1440 XM分散マシン状態モニタシステム

当社の1440 XM分散マシン状態モニタは、オペレータに警告を発し、重大な損傷または致命的な故障が発生する恐れがある深刻な状況が検出された場合は、マシンを直接シャットダウンする場合があります。
コンディションモニタ
  • 統合システム
  • ソフトウェア
      • 概要
      • 1440 XM-124
      • 1440 XM ControlNet
      • 1440 XM-220
      • 1440 XM-442
    • 概要
    • 1440 XM-124
    • 1440 XM ControlNet
    • 1440 XM-220
    • 1440 XM-442
  • 携帯型データコレクタ
      • 概要
      • 1442シリーズ渦電流プローブシステム
      • 1443シリーズ加速度計
    • 概要
    • 1442シリーズ渦電流プローブシステム
    • 1443シリーズ加速度計
Main Image

標準ダイナミック測定モジュール

Bulletin 1440 XM® 124標準ダイナミック測定モジュールは、回転機器のシャフト、ケーシング、および台座の振動を監視します。

製品の詳細情報

Main Image

リレーモジュール

Bulletin 1440 XM® 441および442リレーモジュールは、追加のリレー、すなわち測定モジュールの複数のオンボードリレーが必要な場合にリレーソリューションを提供します。

製品の詳細情報

Main Image

デュアル速度モジュール

Bulletin 1440 XM® 220デュアル速度モジュールは、標準的なタコジェネレータからの入力を受け付けます。このモジュールは、デュアルチャネル、単一の冗長チャネル、または逆回転モードで動作し、センサでの速度、加速度、およびピーク速度の測定値の算出方法を制御します。このモジュールは、スタンドアロン型またはDeviceNet™ネットワーク上で動作し、リアルタイムデータおよびステータス情報を他のXMモジュール、プログラマブルコントローラ、分散制御システム、および状態モニタシステムに提供します。

製品の詳細情報

Main Image

ダイナミック測定モジュール(ControlNetネットワーク対応)

Bulletin 1440 XM® ダイナミック測定モジュール(ControlNet™ネットワーク対応)は、回転機器の振動、圧力、張力を監視します。これらのモジュールは、1440 ControlNet™アダプタを介して接続されたControlLogix®コントローラと統合できるように設計されています。

製品の詳細情報
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left コンディションモニタ Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 1440 XM分散マシン状態モニタシステム Chevron RightChevron Right