Loading

Relè a stato solido

Relè e temporizzatori
  • Relè generici
  • Relè temporizzatori generici
  • Relè industriali IEC
  • Relè industriali NEMA
  • Relè temporizzatori industriali NEMA
  • Relè a stato solido

I relè a stato solido non presentano parti mobili o contatti a rischio di usura e sono compatibili con i controllori industriali come ad esempio i PLC e i termoregolatori.

Relè a stato solido con base a tubo 700-SA
Relè a stato solido con base a tubo 700-SA
Relè a stato solido con base a tubo 700-SA
Questi relè hanno una corrente di uscita di carico di 5 A.
Dettagli del prodotto
Relè a stato solido Ice Cube 700-SC
Relè a stato solido Ice Cube 700-SC
Relè a stato solido Ice Cube 700-SC
Si tratta di minirelè con zoccolo e hanno una corrente di uscita di carico di 3 A.
Dettagli del prodotto
Relè a stato solido con base quadrata 700-SF
Relè a stato solido con base quadrata 700-SF
Relè a stato solido con base quadrata 700-SF
Si tratta di relè a stato solido con corrente 3 A compatibili con zoccoli HN116.
Dettagli del prodotto
Relè a stato solido Hockey Puck 700-SH
Relè a stato solido Hockey Puck 700-SH
Relè a stato solido Hockey Puck 700-SH
Questi relè possono gestire un carico resistivo continuo fino a 40 A con un dissipatore termico a forma di disco da hockey.
Dettagli del prodotto
Relè a stato solido Slim Line 700-SK
Relè a stato solido Slim Line 700-SK
Relè a stato solido Slim Line 700-SK
Questi relè sono compatibili con zoccoli HN121 o HN122 e correnti nominali fino a 2 A.
Dettagli del prodotto
  • Vendite
  • Assistenza clienti
  • Assistenza TechConnect
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Relè e temporizzatori Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Relè a stato solido Chevron RightChevron Right