I nostri relè generici offrono un design affidabile, sostituzioni rapide e soluzioni a pannello che consentono un risparmio di spazio per applicazioni di controllo relè comuni.

Relè con base a tubo
I relè con base a tubo serie 700-HA sono relè generici ideali per l'impiego da parte degli OEM dell'industria cartiera, dei trasporti e delle macchine utensili.

Relè alternati
I relè alternati serie 700-HTA fungono da relè di interfaccia tra il controllore e i dispositivi di campo. La funzione alternata consente di selezionare il carico primario o secondario o alternare tra i due. È possibile utilizzare questi relè in applicazioni con pompe, compressori, unità di climatizzazione e refrigerazione.

Relè di sicurezza a pin per circuito stampato
I relè ausiliari di sicurezza a pin per circuito stampato serie 700-HPS presentano contatti ad accoppiamento meccanico, necessari per i circuiti di sicurezza in base alla normativa EN 50205 (Tipo B).

Relè a pin per circuito stampato
I relè serie 700-HP Relays sono relè generici con morsetti con pin ad innesto per scheda a circuito stampato.

Relè a morsettiera
I relè a morsettiera serie 700-HL operano in diverse applicazioni di isolamento di elevata densità e interfaccia. La sottile interfaccia per polo (6,2 mm di larghezza) e le connessioni rapide consentono di ridurre i costi di installazione. Il design del circuito opzionale di soppressione della corrente di dispersione evita problemi di indesiderata eccitazione della bobina o non diseccitazione del contatto per le uscite del controllore TRIAC. L'opzione della base terminale con morsetti a molla è ideale per applicazioni soggette a vibrazione.

Relè Slim Line
I relè generici Slim Line serie 700-HK sono ideali per diverse applicazioni di isolamento di elevata densità e interfaccia.

Relè a ritenuta magnetica
I relè a ritenuta magnetica serie 700-HJ controllano carichi elettrici o applicazioni di funzionamento continuo per risparmiare energia.

Relè di potenza con montaggio su flangia
I relè di potenza con montaggio su flangia serie 700-HHF sono relè generici di dimensioni ridotte per la commutazione di grossi carichi.

Relè di potenza
I relè di potenza serie 700-HG sono adatti per la commutazione di carichi CC. I nostri relè sono disponibili con soffio magnetico opzionale per lo spegnimento dell'arco, per consentire la commutazione di circuiti CC a corrente elevata.

Minirelè a base quadrata
I minirelè a base quadrata serie 700-HF sono ideali per applicazioni nel settore automobilistico.

Relè a base quadrata con montaggio su flangia
I relè a base quadrata con montaggio su flangia serie 700-HD dispongono di morsetti a lamella ad attacco rapido.

Minirelè Ice Cube
I minirelè a base quadrata serie 700-HC sono relè ad innesto a 4 poli per applicazioni di commutazione a bassa energia.

Relè a base quadrata
I relè a base quadrata serie 700-HB sono progettati per applicazioni nei settori HVAC, elevatori e automobilistico. Sono disponibili due tipi di zoccolo: la versione terminale chiuso IEC e la versione terminale aperto NEMA.