Nos servo-moteurs en acier inoxydable MP-Series™ (MPS) sont spécialement conçus pour répondre aux besoins particuliers des environnements exposés aux projections d'eau. Avec ces servo-moteurs, vous tirez parti des avantages de la commande d'axe intégrée®Kinetix dans un plus grand nombre d'applications, voire dans les environnements de lavage haute pression impliquant des agents corrosifs. Le moteur MPS vient compléter la gamme étendue de servomoteurs Allen‑Bradley pour l'élargir à de nouvelles applications touchant les équipements de fabrication des secteurs de l'agro-alimentaire, du brassage, des produits laitiers, des produits pharmaceutiques et cosmétiques.
Présentation
- Moteurs hautes performances pour les environnements exposés aux projections d'eau
- Couple de crête 11,127,1 Nm (98240 lb-po)
- Intégration avec nos servovariateurs Kinetix 6000, Ultra3000 et Ultra5000
- Fermement étanche pour une protection et une résistance à la corrosion maximales
- Manchon d'usure d'arbre en acier trempé, pour une longue durée de vie du joint d'arbre et de l'arbre
- Conforme aux normes IP66, IP67 et IP69K pour le lavage à grande eau 1 200 psi
- Capteur haute résolution, pour un fonctionnement sans problème, avec option de signal de retour absolu
- Alimentation 230 et 460 V et option de freinage 24 V intégral
Les applications types de nos servo-moteurs en acier inoxydable MP-Series™ sont :
- Viande et volaille
- Découpe et remplissage alimentaire
- Manutention d'aliments crus
- Traitement
- Mécanismes de fermeture
- Sciences de la vie
- Produits client
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 |
Homologations
- Marqué CE
- CSA
- Agréé UL