Les variateurs On-Machine™ Armor™ PowerFlex® Série 35, notre nouvelle génération de solutions de commande de moteur On-Machine™, offrent un double port EtherNet/IP™ gigabit intégré, diverses options de commande de moteur, des options de montage flexibles et des fonctionnalités de sécurité matérielle et réseau. Ils sont intégrés aux logiciels de conception Logix et Studio 5000® pour des performances et une facilité exceptionnelles.
Ces variateurs constituent une solution intégrée, proche du moteur et préconçue, pensée pour les environnements difficiles où la réduction du temps et du coût d'installation est primordiale. Les variateurs Armor PowerFlex présentent une conception innovante qui permet de réduire les coûts d'installation, le temps d'installation et les temps d'arrêt non planifiés. Ils remplacent plusieurs composants par une solution intégrée de commande de moteur.
Présentation
- Puissances nominales de 0,75 à 15 kW/1 / 20 CV en 480 V c.a.
- Prise en charge des moteurs asynchrones triphasés, des moteurs à aimant permanent et des moteurs à réluctance synchrone à haut rendement
- Boîtier IP66 de type 4/12
- Conception hygiénique et ergonomique
- Utilisation d'un réseau EtherNet/IP™ gigabit à double port, résilient et tolérant aux pannes, utilisant la capacité intégrée d'anneau de niveau dispositif
- Réduction du temps d'installation et des erreurs de câblage grâce à une fonctionnalité de déconnexion rapide des câbles pour toutes les connexions sur le terrain
- Listé pour le courant de court-circuit assigné à 100Ka
Variateurs de sécurité c.a Armor PowerFlex Série 35S
- Offrent une fonction d’arrêt sécurisé du couple matériel et réseau intégrée (CIP Safety), ainsi que des fonctions de sécurité avancées [Cheryl, we could link to the CIP safety product and/or capability page if applicable]
Caractéristiques
Homologations
- BIENTÔT
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Caractéristiques techniques des variateurs c.a. Armor PowerFlex | 35-TD001 | |
Manuel utilisateur des variateurs de vitesse c.a. Armor PowerFlex | 35-UM001 - BIENTÔT | |
Données de référence des objets et des attributs CIP des variateurs c.a. Armor PowerFlex | 35-RD001 - BIENTÔT | |
Données de référence des codes de défaut des variateurs c.a. Armor PowerFlex | 35-RD002 - BIENTÔT | |
Guide de sélection des produits On-Machine pour Armor PowerFlex, ArmorStart et ArmorConnect | 280PWR-SG001 |