Loading

Sistema de transportadores inteligentes MagneMover LITE

Movimiento rápido, controlado y flexible
Sistema de transportadores inteligentes MagneMover LITE hero image
Tecnología de carrito independiente
  • Sistemas de seguimiento inteligente iTRAK
  • Sistema de transportadores inteligentes MagneMover LITE
  • Sistema de transportadores inteligentes QuickStick

MagneMover® LITE es un sistema de transporte asequible e inteligente que está diseñado, en especial, para mover cargas livianas con rapidez y eficiencia. Supera a los transportadores tradicionales de correa y cadena para aplicaciones en máquina y aplicaciones con requisitos de movimiento exigentes, ya que ofrece nuevos niveles de optimización y rendimiento de los procesos.


Inteligente y altamente rentable

MagneMover LITE está compuesto por una selección de bloques modulares estándar, cada uno de los cuales es una sección de pista motorizada y se encaja para formar una variedad infinita de opciones de esquemas. La pista está disponible para cumplir con IP65, lo que la hace perfecta para salas limpias y ambientes de proyección de agua.

Las características incluyen lo siguiente:

  • Motor, variador, controlador, posicionamiento y orientación incorporados
  • Hasta 9 discos en movimiento por metro
  • Hasta 12 discos en cola por metro
  • Cargas útiles de hasta 2.5 kg por cada disco
  • Cargas útiles de hasta 10.0 kg por disco en tándem
  • Velocidades de hasta 2 m/s
  • Aceleraciones de hasta 4 m/s2 según la carga útil y el tipo de carrito
  • Discos de 60 mm
  • Seguimiento y rastreo incorporados sin identificación mediante radiofrecuencia. La identificación mediante radiofrecuencia también está disponible
  • Repetibilidad +/- 0.5 mm solo para motores rectos
  • Repetibilidad en estaciones de procesos: +/- 0.10 mm con calibración
  • Etiqueta CE y UL Recognized
Vea accesorios y productos de carritos independientes
MagneMover LITE para mover cargas livianas
Main Image
Descripción general
MagneMover LITE para mover cargas livianas

Mire el video para conocer cómo MagneMover® LITE puede ayudarlo a mover cargar livianas de forma más rápida y eficiente.

Mire ahora
El transporte innovador reduce los costos
Main Image
Caso práctico
El transporte innovador reduce los costos

El sistema de transporte innovador de MagneMotion reduce los costos y mejora la flexibilidad en sistemas de ensamblaje automatizado de dispositivos médicos.

Descargar ahora
En camino hacia la fabricación flexible de dispositivos médicos
Main Image
Blog
En camino hacia la fabricación flexible de dispositivos médicos

Cada vez más OEM eligen la tecnología de carrito independiente a fin de fabricar máquinas flexibles de alto volumen para el mercado de dispositivos médicos desechables. Los resultados son impresionantes.

Más información
Folleto de tecnología de carrito independiente
Main Image
Folleto
Folleto de tecnología de carrito independiente

Obtenga más información sobre la nueva generación de motores lineales que proporcionan un funcionamiento significativamente mayor que los transportadores convencionales.

Descargar ahora
¿Quiere saber cómo la tecnología de carrito independiente hará que su empresa sea más inteligente?
Comuníquese con nosotros

Recursos

Conozca el software, el firmware, los documentos y la capacitación que necesita para sacar provecho a su inversión en la tecnología de carrito independiente.

Firmware y software

Productos y descargas de MagneMover LITE

Herramientas

  • Gerente de código de aplicaciones
  • Bibliotecas de código de aplicaciones

Documentos técnicos

Ver los documentos técnicos de MagneMover LITE

Capacitación para la tecnología MagneMotion
Rockwell Automation el 16 de agosto de 2017 en Cleveland, Ohio.
Descripción general
Capacitación para la tecnología MagneMotion

Maximice el potencial de la tecnología de carrito independiente con la ayuda de cursos de capacitación integrales.

Más información

Main Image

¿Necesita una solución personalizada?

Podemos trabajar con usted para implementar la tecnología de carrito independiente en un gran rango de aplicaciones con cargas desde onzas hasta cientos de libras. Saque partido de una solución personalizada con todos los beneficios de LSM y satisfaga sus propias necesidades.

Contáctenos para conocer las aplicaciones personalizadas
¿Está listo para comunicarse con un consultor de Rockwell Automation?

¿Necesita asistencia para su sistema de transportadores MagneMover LITE?

Contáctenos
  • Ventas
  • Servicio de asistencia al cliente
  • Servicio de asistencia técnica TechConnect
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Página de inicio Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Tecnología de carrito independiente Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sistema de transportadores inteligentes MagneMover LITE Chevron RightChevron Right