Loading

Cables con un conector y enchufables en campo

Dispositivos de conexión
  • Sistemas de cableado y conversión de E/S
      • Información general
      • Micro de CA
      • Micro de CC (M12)
      • Válvula DIN
      • Micro EAC
      • Dispositivos de conexión IDC
      • M23
    • Información general
    • Micro de CA
    • Micro de CC (M12)
    • Válvula DIN
    • Micro EAC
    • Dispositivos de conexión IDC
    • M23
      • Dispositivos de conexión Mini
      • Mini-Plus
      • Pico (M8)
    • Dispositivos de conexión Mini
    • Mini-Plus
    • Pico (M8)
      • Información general
      • Dispositivos ControlNet
      • DeviceNet
      • EtherNet
      • Cables USB
    • Información general
    • Dispositivos ControlNet
    • DeviceNet
    • EtherNet
    • Cables USB
      • Información general
      • Alimentación eléctrica auxiliar
      • Control de alimentación eléctrica
      • Alimentación trifásica
    • Información general
    • Alimentación eléctrica auxiliar
    • Control de alimentación eléctrica
    • Alimentación trifásica
  • Sistemas de conexión de seguridad
      • Información general
      • A presión IEC
      • Tipo tornillo
      • Tipo resorte
      • NEMA
      • Protección contra contacto accidental
      • Para montaje en panel 1492
    • Información general
    • A presión IEC
    • Tipo tornillo
    • Tipo resorte
    • NEMA
    • Protección contra contacto accidental
    • Para montaje en panel 1492
      • Alimentación eléctrica
      • Sistemas de marcado
    • Alimentación eléctrica
    • Sistemas de marcado

Nuestros cables y cables con conector proporcionan conexiones seguras para sensores de proximidad, finales de carrera, sensores fotoeléctricos y otros dispositivos de campo. Existe una amplia línea de cables con un conector (conectores en cada extremo) y cable con conectores (conector en un extremo, terminales en el otro), bifurcadores y tes, cajas de distribución, cables en V e Y, conectores enchufables en campo y receptáculos para montaje en panel. Estos componentes están disponibles en distintas configuraciones de conectores y materiales de envolventes.

Micro de CA
Micro de CA
Micro de CA
Our Bulletin 889R AC Micro Connection Systems feature industry standard 2-, 3-, 4-, 5-, or 8-pin connectors for your AC-powered components.
Ver todo
Carretes de cables
Carretes de cables
Carretes de cables
Our Bulletin 889 Cable Spools can combine with field-attachable connectors to provide enhanced flexibility which allows for quick and simple installation typical of a full connector-based system. Red cable jackets let you easily identify safety applications.
Detalles del producto
Micro de CC (M12)
Micro de CC (M12)
Micro de CC (M12)
Our Bulletin 889D DC Micro (M12) Connection Systems feature splitters and tees, distribution boxes, V- and Y-cables, field-attachable connectors, and panel-mount receptacles.
Ver todo
Válvula DIN
Válvula DIN
Válvula DIN
Our Bulletin 889 DIN Valve Connection Systems includes field attachable connectors and cables that provide a secure connection in industrial hydraulic and pneumatic applications involving solenoid valves and pressure switches.
Ver todo
Micro EAC
Micro EAC
Micro EAC
Our Bulletin 889B EAC Micro Connection Systems provide secure connections for proximity sensors, photoelectric sensors and other field devices.
Ver todo
Dispositivos de conexión IDC
Dispositivos de conexión IDC
Dispositivos de conexión IDC
Our IDC Distribution Boxes include ports with 3-wire termination and are available on an 8-port box. Our IDC Receptacles feature 4-wire zinc die cast connectors and are ideal for terminating wires to enclosures with the flexibility of field customization.
Ver todo
M23
M23
M23
Our Bulletin 889M M23 Connection Systems feature industry standard 12- and 19-pin connectors for robust connections in high pin-density applications.
Ver todo
Dispositivos de conexión Mini
Dispositivos de conexión Mini
Dispositivos de conexión Mini
Our Bulletin 889N Mini Connection Systems include cordsets, patchcords, distribution boxes, splitters and tees, field-attachable connectors, and panel mount receptacles.
Ver todo
Mini-Plus
Mini-Plus
Mini-Plus
Our Bulletin 889N Mini-Plus Connection Systems combine heavy-duty patchcords, cordsets, and panel-mount receptacles to provide secure connections for devices using up to 12 pins.
Ver todo
Pico (M8)
Pico (M8)
Pico (M8)
Our Bulletin 889P Pico (M8) Connection Systems feature industry standard 3- or 4-pin connectors in either thread-on or snap-on styles with straight or right-angle configurations.
Ver todo
  • Ventas
  • Servicio de asistencia al cliente
  • Servicio de asistencia técnica TechConnect
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Página de inicio Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexión Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Cables y cables con conector Chevron RightChevron Right