Loading

Dispositivos de conexión de medios físicos de alimentación eléctrica

Dispositivos de conexión de medios físicos de alimentación eléctrica
  • Medios físicos de alimentación eléctrica auxiliar
  • Conectores de potencia
  • Medios físicos de alimentación eléctrica trifásica

Nuestros dispositivos de conexión de medios físicos de alimentación eléctrica son conectores listos para usar que proporcionan alimentación eléctrica para circuitos derivados de motores trifásicos, controladores de motores de derivación ArmorStart® y alimentación eléctrica de 24 VCC a dispositivos auxiliares separados de la alimentación eléctrica de la red. Los dispositivos de conexión incluyen cables con un conector, cable con conectores, cables troncales, cables de derivación, tes y reductores, receptáculos y clavijas cortocircuitadoras.

Medios físicos de alimentación eléctrica auxiliar 888-898
Medios físicos de alimentación eléctrica auxiliar 888-898
Medios físicos de alimentación eléctrica auxiliar 888-898
Our Bulletin 1485 Auxiliary Power Media connection devices are based on a 4–pin connector system and is used to provide 24V DC power to I/O modules and other devices separately from network power.
Detalles del producto
Medios físicos de alimentación eléctrica para controles 888-898
Medios físicos de alimentación eléctrica para controles 888-898
Medios físicos de alimentación eléctrica para controles 888-898
Our Bulletin 888/889 Control Power Media connection devices offer mini disconnect cables that provide a secure connection to the ArmorStart® Distributed Motor Controller.
Detalles del producto
Medios físicos de alimentación eléctrica trifásica 280
Medios físicos de alimentación eléctrica trifásica 280
Medios físicos de alimentación eléctrica trifásica 280
Our Bulletin 280 ArmorConnect® Three-phase Power Media offers both mini and quick-change disconnect cables that provide a secure connection to the ArmorStart® Distributed Motor Controller.
Detalles del producto
  • Ventas
  • Servicio de asistencia al cliente
  • Servicio de asistencia técnica TechConnect
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Página de inicio Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexión Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Medios físicos de alimentación eléctrica Chevron RightChevron Right