Loading

Interruptores de enclavamiento sin contacto

Nuestros interruptores de enclavamiento sin contacto ayudan a proteger al personal y los equipos. Al mismo tiempo, la flexibilidad y la productividad son puntos que también debe considerar al diseñar su sistema de seguridad. Para enclavamientos sin contacto, no se produce ningún contacto físico (en condiciones normales) entre el interruptor y el accionador.
Productos de seguridad
      • Información general
      • Controladores ControlLogix 5580
      • Controladores ControlLogix 5570
      • Controladores CompactLogix 5380
      • Controladores CompactLogix 5370
      • Controladores de seguridad SmartGuard 600
    • Información general
    • Controladores ControlLogix 5580
    • Controladores ControlLogix 5570
    • Controladores CompactLogix 5380
    • Controladores CompactLogix 5370
    • Controladores de seguridad SmartGuard 600
      • Información general
      • Módulos de E/S Compact 5000
      • Módulos de E/S FLEX 5000
      • Módulos ControlLogix basados en chasis 1756
      • Módulos ArmorBlock Guard I/O
      • Módulos CompactBlock Guard I/O
      • Módulos POINT Guard I/O
    • Información general
    • Módulos de E/S Compact 5000
    • Módulos de E/S FLEX 5000
    • Módulos ControlLogix basados en chasis 1756
    • Módulos ArmorBlock Guard I/O
    • Módulos CompactBlock Guard I/O
    • Módulos POINT Guard I/O
  • Tecnología GuardLink
      • Información general
      • PowerFlex 70 AC
      • PowerFlex 525 AC
      • PowerFlex 527 AC
      • PowerFlex 700S AC
      • PowerFlex 753 AC
      • PowerFlex 755AC
    • Información general
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 755AC
      • PowerFlex 7000 con tecnología ArchShield
      • Control de movimiento de seguridad
    • PowerFlex 7000 con tecnología ArchShield
    • Control de movimiento de seguridad
      • Información general
      • Encoder absoluto en EtherNet/IP
      • Servovariadores de indexado EtherNet/IP Kinetix 300
      • Servovariadores para un solo eje Kinetix 350 EtherNet/IP
      • Servovariadores Kinetix 5100
      • Servovariadores Kinetix 5300
      • Servovariadores Kinetix 5500 Ethernet/IP
    • Información general
    • Encoder absoluto en EtherNet/IP
    • Servovariadores de indexado EtherNet/IP Kinetix 300
    • Servovariadores para un solo eje Kinetix 350 EtherNet/IP
    • Servovariadores Kinetix 5100
    • Servovariadores Kinetix 5300
    • Servovariadores Kinetix 5500 Ethernet/IP
      • Servovariadores Kinetix 5700 Ethernet/IP
      • Servovariadores multiejes Kinetix 6000
      • Servovariadores modulares de velocidad segura Kinetix 6200
      • Servovariadores Kinetix 6500 Ethernet/IP
      • Servovariadores de alta potencia Kinetix 7000
    • Servovariadores Kinetix 5700 Ethernet/IP
    • Servovariadores multiejes Kinetix 6000
    • Servovariadores modulares de velocidad segura Kinetix 6200
    • Servovariadores Kinetix 6500 Ethernet/IP
    • Servovariadores de alta potencia Kinetix 7000
      • Información general
      • Centro de control de motores de bajo voltaje con ArcShield
      • MCC de media tensión con ArcShield
    • Información general
    • Centro de control de motores de bajo voltaje con ArcShield
    • MCC de media tensión con ArcShield
      • Información general
      • Dispositivos de seguridad de cortina óptica
      • Escáneres láser de seguridad SafeZone 442L
      • Cámara de seguridad 442L
      • MatGuard 440F
      • Perfiles Safedge 440F
    • Información general
    • Dispositivos de seguridad de cortina óptica
    • Escáneres láser de seguridad SafeZone 442L
    • Cámara de seguridad 442L
    • MatGuard 440F
    • Perfiles Safedge 440F
      • Información general
      • 440C-CR30
      • Relés de seguridad Guardmaster
      • Relés de seguridad especiales
      • Relés de control de seguridad
      • Función única retardada
    • Información general
    • 440C-CR30
    • Relés de seguridad Guardmaster
    • Relés de seguridad especiales
    • Relés de control de seguridad
    • Función única retardada
      • Información general
      • Interruptores de seguridad con bloqueo
      • Interruptores de enclavamiento con bisagra
      • Interruptores de enclavamiento sin contacto
      • Interruptores de seguridad con enclavamiento por lengüeta
      • Interruptores de enclavamiento con atrapamiento de llave
      • Interruptores de final de carrera de seguridad
    • Información general
    • Interruptores de seguridad con bloqueo
    • Interruptores de enclavamiento con bisagra
    • Interruptores de enclavamiento sin contacto
    • Interruptores de seguridad con enclavamiento por lengüeta
    • Interruptores de enclavamiento con atrapamiento de llave
    • Interruptores de final de carrera de seguridad
      • Interruptores de zona peligrosa
    • Interruptores de zona peligrosa
Main Image

Interruptores de enclavamiento de seguridad sin contacto SensaGuard

Nuestros interruptores de interbloqueo de seguridad sin contacto SensaGuard™ ofrecen la última generación de tecnología de RFID para codificación y tecnología inductiva para detección. Estos interruptores tienen un amplio rango de detección y tolerancia al desalineamiento. Son soluciones rentables para un amplio rango de aplicaciones de seguridad industriales.

Detalles del producto

Main Image

Sensores Sipha

Nuestros sensores Sipha™ con soportes moldeados y tamaños diminutos son extremadamente versátiles y simples de instalar. El sensor Sipha se debe conectar a la unidad de control Sipha para ofrecer un circuito monitoreado. Para aplicaciones de alto riesgo, la unidad de control se usa con un solo sensor, lo que ofrece un sistema de alta integridad. Para otras aplicaciones, es posible conectar varios sensores (incluidos interruptores mecánicos) a una unidad de control Sipha.

Detalles del producto

Main Image

Interruptores de enclavamiento de seguridad sin contacto Ferrogard GS1 y GS2

Nuestros interruptores de interbloqueo de seguridad sin contacto Ferrogard™ GS1 y GS2 están diseñados para aplicaciones severas. El GS1 se aloja en una carcasa de acero inoxidable o latón. El GS2 ofrece las mismas características que el GS1, pero en una carcasa rango Ex para zonas peligrosas.

Detalles del producto

Main Image

Interruptores de enclavamiento de seguridad sin contacto Ferrogard GD2

Nuestro interruptor de interbloqueo de seguridad sin contacto Ferrogard™ GD2 tiene una carcasa de acero inoxidable que ofrece protección adicional contra impactos involuntarios a la carcasa. Estos contactos están completamente sellados de acuerdo con los requisitos de IP68 (NEMA 6P), lo que los hace ideales para ambientes mojados. El GD2 también tiene un rango de temperaturas más amplio que los interruptores Ferrogard de plástico y son útiles en una mayor cantidad de aplicaciones.

Detalles del producto

Main Image

Interruptores de enclavamiento de seguridad sin contacto Ferrogard 6, 9, 10, 13 y 14

Nuestros interruptores de interbloqueo de seguridad sin contacto Ferrogard™ 6, 9, 10, 13 y 14 incorporan envolventes delgados para utilizarse en áreas de montaje angostas. Son a prueba de intemperie de acuerdo con IP67 (NEMA 6P), lo que los hace ideales para ambientes mojados. Estos interruptores Ferrogard tienen dos caras de detección activas que permiten opciones de montaje más flexibles.

Detalles del producto

Main Image

Interruptores de enclavamiento de seguridad sin contacto Ferrogard 3, 4 y 5

Nuestros interruptores de interbloqueo de seguridad sin contacto Ferrogard™ 3, 4 y 5 tienen conexiones de terminales. Estos interruptores de seguridad accionados magnéticamente ofrecen confiabilidad sin contacto junto con tolerancia al desalineamiento.

Detalles del producto

Main Image

Interruptores de enclavamiento de seguridad sin contacto Ferrogard 1, 2, 20 y 21

Nuestros interruptores de interbloqueo de seguridad sin contacto Ferrogard™ 1, 2, 20 y 21 tienen envolventes rectangulares de plástico, lo que los hace ideales para ambientes mojados. Los interruptores de seguridad accionados magnéticamente ofrecen confiabilidad sin contacto junto con tolerancia al desalineamiento.

Detalles del producto

Main Image

Interruptores de enclavamiento sin contacto codificados magnéticamente

Nuestros interruptores de enclavamiento sin contacto codificados magnéticamente, con soportes moldeados y tamaños diminutos, son extremadamente versátiles y simples de instalar. Para aplicaciones de alto riesgo, la unidad de control se usa con un solo sensor, lo que ofrece un sistema de alta integridad.

Detalles del producto
  • Ventas
  • Servicio de asistencia al cliente
  • Servicio de asistencia técnica TechConnect
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Página de inicio Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Interruptores de seguridad Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Interruptores de seguridad con enclavamiento Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Interruptores de enclavamiento de seguridad sin contacto Chevron RightChevron Right