Los dispositivos de seguridad inteligentes Guardmaster® de Allen‑Bradley con tecnología GuardLink ofrecen información, funcionalidad avanzada y flexibilidad. Esta tecnología ayuda a mejorar la seguridad y aumenta la eficacia de la máquina y de toda la planta.
Los dispositivos habilitados para tecnología GuardLink ofrecen funciones y diagnóstico avanzados a los cuales solo se puede acceder mediante una toma de conexión habilitada para GuardLink. Los beneficios de la tecnología GuardLink incluyen los siguientes:
- Mejora significativa en la resolución de problemas, mediante datos sobre el estado del sensor y diagnóstico contextual en tiempo real.
- Restablecimiento automático del dispositivo (ADR)
- Integración transparente con la arquitectura EtherNet/IP™ de Rockwell Automation