Loading

Berührungslose Sicherheitsschalter

Unsere berührungslosen Sicherheitsschalter schützen Ihr Personal und Ihre Geräte. Gleichzeitig sind beim Konzipieren Ihres Sicherheitssystems auch die Punkte Zeit, Flexibilität und Produktivität zu berücksichtigen. Bei berührungslosen Sicherheitsschaltern kommt es (unter normalen Bedingungen) zu keinem physischen Kontakt zwischen Schalter und Aktor.
Sicherheitsprodukte
      • Überblick
      • ControlLogix 5580 Steuerungen
      • ControlLogix 5570-Steuerungen
      • CompactLogix 5380-Steuerungen
      • CompactLogix 5370-Steuerungen
      • SmartGuard 600 Sicherheitssteuerungen
    • Überblick
    • ControlLogix 5580 Steuerungen
    • ControlLogix 5570-Steuerungen
    • CompactLogix 5380-Steuerungen
    • CompactLogix 5370-Steuerungen
    • SmartGuard 600 Sicherheitssteuerungen
      • Überblick
      • Compact 5000-E/A-Module
      • FLEX 5000 E/A-Module
      • Chassisbasierende ControlLogix-Module der Serie 1756
      • ArmorBlock Guard I/O-Module
      • CompactBlock Guard I/O-Modul
      • POINT Guard I/O-Module
    • Überblick
    • Compact 5000-E/A-Module
    • FLEX 5000 E/A-Module
    • Chassisbasierende ControlLogix-Module der Serie 1756
    • ArmorBlock Guard I/O-Module
    • CompactBlock Guard I/O-Modul
    • POINT Guard I/O-Module
  • GuardLink-Technologie
      • Überblick
      • PowerFlex 70 AC
      • PowerFlex 525 AC
      • PowerFlex 527 AC
      • PowerFlex 700S AC
      • PowerFlex 753 AC
      • PowerFlex 755AC
    • Überblick
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 755AC
      • PowerFlex 7000 mit ArcShield-Technologie
      • Sicherheitsachssteuerung
    • PowerFlex 7000 mit ArcShield-Technologie
    • Sicherheitsachssteuerung
      • Überblick
      • EtherNet/IP-Absolut-Encoder
      • Kinetix 300-EtherNet/IP-Index-Servoantriebe
      • Einachsige Kinetix 350 Ethernet/IP-Servoantriebe
      • Kinetix 5100 Servoantriebe
      • Kinetix 5300 Servoantriebe
      • Kinetix 5500 EtherNet/IP-Servoantriebe
    • Überblick
    • EtherNet/IP-Absolut-Encoder
    • Kinetix 300-EtherNet/IP-Index-Servoantriebe
    • Einachsige Kinetix 350 Ethernet/IP-Servoantriebe
    • Kinetix 5100 Servoantriebe
    • Kinetix 5300 Servoantriebe
    • Kinetix 5500 EtherNet/IP-Servoantriebe
      • Kinetix 5700 EtherNet/IP-Servoantriebe
      • Kinetix 6000 Mehrachsen-Servoantriebe
      • Modulare Kinetix 6200 Servoantriebe mit sicherheitsgerichteter Drehzahl
      • Kinetix 6500-EtherNet/IP-Servoantriebe
      • Kinetix 7000 Servoantriebe mit hoher Leistung
    • Kinetix 5700 EtherNet/IP-Servoantriebe
    • Kinetix 6000 Mehrachsen-Servoantriebe
    • Modulare Kinetix 6200 Servoantriebe mit sicherheitsgerichteter Drehzahl
    • Kinetix 6500-EtherNet/IP-Servoantriebe
    • Kinetix 7000 Servoantriebe mit hoher Leistung
      • Überblick
      • Niederspannungs-MCC mit ArcShield
      • Mittelspannungs-MCC mit ArcShield
    • Überblick
    • Niederspannungs-MCC mit ArcShield
    • Mittelspannungs-MCC mit ArcShield
      • Überblick
      • Lichtgitter-Sicherheitskomponenten und -systeme
      • 442L – SafeZone-Sicherheits-Laserscanner
      • 442L Sicherheitskamera
      • 440F – MatGuard
      • 440F – Safedge-Profile
    • Überblick
    • Lichtgitter-Sicherheitskomponenten und -systeme
    • 442L – SafeZone-Sicherheits-Laserscanner
    • 442L Sicherheitskamera
    • 440F – MatGuard
    • 440F – Safedge-Profile
      • Überblick
      • 440C-CR30
      • Guardmaster-Sicherheitsrelais
      • Sondersicherheitsrelais
      • Sicherheitsrelais
      • Einzelfunktion, verzögert
    • Überblick
    • 440C-CR30
    • Guardmaster-Sicherheitsrelais
    • Sondersicherheitsrelais
    • Sicherheitsrelais
    • Einzelfunktion, verzögert
      • Überblick
      • Sicherheitszuhaltungen
      • Scharniersicherheitsschalter
      • Berührungslose Sicherheitsschalter
      • Sicherheitsschalter mit Betätiger
      • Schlüsseltransfersysteme
      • Sicherheits-Endschalter
    • Überblick
    • Sicherheitszuhaltungen
    • Scharniersicherheitsschalter
    • Berührungslose Sicherheitsschalter
    • Sicherheitsschalter mit Betätiger
    • Schlüsseltransfersysteme
    • Sicherheits-Endschalter
      • Schalter für Gefahrenbereiche
    • Schalter für Gefahrenbereiche
Main Image

Berührungslose SensaGuard-Sicherheitsschalter

Unsere berührungslosen SensaGuard™-Sicherheitsschalter verfügen über RFID-Technologie der neuesten Generation für die Codierung und über induktive Technologie für die Abtastung. Diese Schalter haben einen großen Erfassungsbereich und sind tolerant gegenüber Fehlausrichtungen. Es handelt sich um wirtschaftliche Lösungen für eine Vielzahl industrieller Sicherheitsanwendungen.

Produktdetails

Main Image

Sipha-Sensoren

Unsere kleinen Sipha™-Sensoren mit ihren eingegossenen Halterungen sind extrem vielseitig und einfach zu installieren. Der Sipha-Sensor muss an die Sipha-Steuereinheit mit überwachtem Schaltkreis angeschlossen werden. Für Hochrisikoanwendungen wird die Steuereinheit mit einem Einzelsensor zu einem System mit höchster Integrität verbunden. Für andere Anwendungen lassen sich mehrere Sensoren (auch mechanische Schalter) an eine Sipha-Steuereinheit anschließen.

Produktdetails

Main Image

Berührungslose Ferrogard-Sicherheitsschalter GS1-, GS2

Unsere berührungslosen Sicherheitsschalter Ferrogard™ GS1, GS2 sind für Schwerlastanwendungen konzipiert. Die GS1-Ausführung ist in ein Edelstahl- oder ein Messinggehäuse eingebaut. Die GS2-Ausführung bietet dieselben Leistungsmerkmale wie GS1, ist jedoch in einem Gehäuse für explosionsgefährdete Bereiche (Ex-Bereich) installiert.

Produktdetails

Main Image

Berührungslose Ferrogard GD2-Sicherheitsschalter

Unsere berührungslosen Sicherheitsschalter Ferrogard™ GD2 verfügen über ein Gehäuse aus Edelstahl, das zusätzlichen Schutz vor unbeabsichtigten Stößen bietet. Die Kontakte sind vollständig abgeschlossen und erfüllen damit die Anforderungen der Schutzart IP68 (NEMA 6P), wodurch sie optimal für nasse Umgebungen geeignet sind. Die GD2-Ausführung verfügt außerdem über einen größeren Temperaturbereich als die Ferrogard-Schalter aus Kunststoff, sodass sie in einer größeren Vielfalt von Anwendungen eingesetzt werden können.

Produktdetails

Main Image

Berührungslose Ferrogard 6-, 9-, 10-, 13-, 14-Sicherheitsschalter

Die berührungslosen Sicherheitsschalter Ferrogard™ 6, 9, 10, 13 und 14 verfügen über schlanke Gehäuse und eignen sich daher zur Installation auf engem Installationsraum. Die Gehäuse sind gegen Umwelteinflüsse versiegelt und bieten Schutzart IP67 (NEMA 6P), wodurch sie optimal für nasse Umgebungen geeignet sind. Diese Ferrogard-Schalter verfügen über zwei aktive Abtastflächen, die flexiblere Montageoptionen ermöglichen.

Produktdetails

Main Image

Berührungslose Ferrogard 3-, 4,- 5-Sicherheitsschalter

Unsere berührungslosen Sicherheitsschalter Ferrogard 3, 4 und 5 verfügen über Klemmenanschlüsse. Diese magnetisch ausgelösten Sicherheitsschalter bieten berührungslose Zuverlässigkeit und eine Toleranz gegenüber Fehlausrichtungen.

Produktdetails

Main Image

Berührungslose Ferrogard 1-, 2-, 20-, 21-Sicherheitsschalter

Unsere berührungslosen Sicherheitsschalter Ferrogard™ 1, 2, 20 und 21 verfügen über ein rechteckiges Kunststoffgehäuse, wodurch sie sich perfekt für nasse Umgebungen eignen. Die magnetisch ausgelösten Sicherheitsschalter bieten berührungslose Zuverlässigkeit und eine Toleranz gegenüber Fehlausrichtungen.

Produktdetails

Main Image

Magnetisch codierte berührungslose Sicherheitsschalter

Unsere kleinen magnetisch codierten berührungslosen Sicherheitsschalter mit eingegossenen Halterungen sind extrem vielseitig und einfach zu installieren. Für Hochrisikoanwendungen wird die Steuereinheit mit einem Einzelsensor zu einem System mit höchster Integrität verbunden.

Produktdetails
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sic... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sicherheitsschalter Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Sicherheitsschalter Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Berührungslose Sicherheitsschalter Chevron RightChevron Right