Compact 5000-I/O-Module
Die Compact 5000™ I/O-Module der Serie 5069 bieten Hochleistungssteuerungsfunktionen in einem kompakten Design und erweitern den Leistungsumfang der Logix-Plattform. Es handelt sich um zentrale E/A-Module in einem CompactLogix™ 5380 Compact GuardLogix® 5380 oder CompactLogix 5480-System, für die Sicherheitsoptionen verfügbar sind. Diese Module sind die ideale dezentrale E/A-Lösung in einem EtherNet/IP-Netzwerk für CompactLogix 5380, Compact GuardLogix® 5380, CompactLogix 5480, ControlLogix® 5580 und GuardLogix 5580-Steuerungen mit Sicherheitsmoduleinschränkungen. Sie sind hervorragend für Anwendungen mit hohen Verarbeitungsanforderungen geeignet.