Loading

Prozesssteuerungen

SPS Speicherprogrammierbare Steuerungen
  • Große Steuerungssysteme
  • Prozesssteuerungen
  • Kleine Steuerungssysteme
  • Mikro-Steuerungssysteme
  • Lösungspakete

Das dezentrale PlantPAx® 5.0-Steuerungssystem führt neue, steuerungseigene Prozessfunktionen, cyber-gesicherte Architekturen und verbesserte Systemverfügbarkeit und Arbeitsabläufe ein. Diese Vorteile tragen dazu bei, die Komplexität herkömmlicher DCS und die Gesamtkosten in allen Phasen des Anlagenlebenszyklus für die Hybrid- und Prozessindustrie zu reduzieren. Beschleunigen Sie Ihre digitale Transformation mit unserer neuesten PlantPAx® 5.0 DCS–Version und erschließen Sie mehr Möglichkeiten mit unseren ControlLogix® 5580- and CompactLogix™ 5380-Prozesssteuerungen.

CompactLogix™ 5380 Prozesssteuerung, Katalog 5069-L340ERP, mit Frontansicht auf weißem Hintergrund. Das Logo des Öl- und Gas-Engineering-Produkts des Jahres 2021 Gold Award befindet sich in der oberen rechten Ecke der Steuerung.
Hardware
Öl- und Gas-Engineering-Produkt des Jahres

Die CompactLogix™ 5380 Prozesssteuerung wurde mit dem Gold Award für Steuerungssysteme zum Engineering-Produkt des Jahres 2021 in der Öl- und Gasindustrie gewählt. 

ControlLogix 5580 Steuerungen
Main Image
ControlLogix 5580 Steuerungen

Unser ControlLogix® 5580-Prozesssteuerung bietet Leitlinien zum Laden von Steuerstrategien, eine native Bibliothek für Prozessobjekte und eine Offline-Task-Ladeschätzungsfunktion. Erhältlich in Standard-Speicheroptionen von 3 MB, 10 MB und 40 MB. 

Produktdetails
CompactLogix 5380-Steuerungen
Eine nach rechts gerichtete CompactLogix-5380-Prozesssteuerung, Bestellnummer 5069-L340ERP.
CompactLogix 5380-Steuerungen

Unsere CompactLogix™ 5380-Prozesssteuerung leistet mehr als die Standard-Steuerung und hilft, den Engineering-Aufwand durch die automatische Diagnosefunktionalität zu reduzieren, mit der Sie Diagnoseinformationen über die FactoryTalk® View Site Edition ohne zusätzliche Programmierung abonnieren und empfangen können. Enge Integration mit dem PlantPAx® 5.0-System reduziert die Notwendigkeit, Add-On-Anweisungen zu importieren. Erhältlich in Standard-Speicheroptionen von 2 MB und 4 MB.

Produktdetails

Treffen Sie bessere und schnellere Entscheidungen bei der Prozesssteuerung

Das PlantPAx®Prozessleitsystem (DCS) hilft Produzenten, schneller fundierte Entscheidungen zu treffen. Das neueste System führt neue, steuerungseigene Prozessfunktionen, cyber-gesicherte Architekturen und verbesserte Systemverfügbarkeit und Arbeitsabläufe ein. Hier ist Ihre Chance, das Befestigungsmaß zu reduzieren, die Konsistenz zu fördern, Arbeitsabläufe zu rationalisieren, Risiken zu minimieren und mit unseren Prozesssteuerungen eine einfache Verbindung zur Analytik herzustellen.

Das moderne Prozessleitsystem
Main Image
Leistungsangebot
Das moderne Prozessleitsystem
  • Werksweite Steuerungstechnologie
  • Skalierbare Architekturen
  • Sicher und transparent
  • Flexible Lieferung und Support
Unsere Fähigkeiten kennenlernen
Prozesslösungen
Main Image
Leistungsangebot
Prozesslösungen

Produktivität maximieren und Risiken minimieren

Unsere Fähigkeiten kennenlernen
Prozesssysteme
Main Image
Leistungsangebot
Prozesssysteme

Verbessern Sie Ihre Prozesssteuerung durch ein modernes Prozessleitsystem

Unsere Fähigkeiten kennenlernen

Verbessern Sie Ihren Industriebetrieb 

Unsere Prozesssteuerungen beinhalten die Funktionalität der Standard-Steuerung einschließlich Bewegung und bieten Schutzbeschichtungsoptionen. Nutzen Sie diese Vorteile, um Ihr Befestigungsmaß und die Gesamtbetriebskosten über den gesamten Lebenszyklus des Systems zu reduzieren. Zusammen mit dem PlantPAx 5.0-System ist es an der Zeit, Ihre OEM-Process Skid-Integration zu vereinfachen und einzigartige industrielle Automatisierungsherausforderungen überall auf der Welt zu erfüllen.

Main Image
Chemie

Anlagenleistung und Konformität mit Vorschriften für die Chemieindustrie

Weitere Informationen
Main Image
Lebensmittel und Getränke

Integrierte Abläufe, bessere Leistung und Produktkonsistenz

Weitere Informationen
Main Image
Life Sciences

Automatisierungs- und Informationssysteme für die Medizingeräte- und pharmazeutische Fertigung

Weitere Informationen
Main Image
Bergbau, Metalle und Zement

Automatisierungs- und Steuerungssysteme für den Bergbau sowie für die Metall- und Zementproduktion

Weitere Informationen
Main Image
Öl und Gas

Automatisierungs-, Steuerungs- und Sicherheitssysteme für die gesamte Lieferkette

Weitere Informationen
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Speicherprogrammierbare Steuerungen Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Prozesssteuerungen Chevron RightChevron Right