Loading
Allen-Bradley-Logo

Alle SPS: Speicherprogrammierbare Steuerungen

Wir decken mit unseren speicherprogrammierbaren Steuerungsprodukten (SPS) und programmierbaren Automatisierungssteuerungen (PAC) ihren Bedarf bei komplexen bis einfachen Anwendungen komplett ab.
SPS Speicherprogrammierbare Steuerungen
  • Große Steuerungssysteme
  • Prozesssteuerungen
  • Kleine Steuerungssysteme
  • Mikro-Steuerungssysteme
  • Lösungspakete

Für die anspruchsvollsten Anwendungen, intelligente Maschinen und Anlagen für die Fertigung, die Prozessmöglichkeiten und die grundlegenden und intelligenten Steuerungsanforderungen: Erfüllen Sie alle diese Anforderungen mit unseren großen, kleinen, Prozess- und Micro-Steuerungssystemen. Ohne dabei Ihre Sicherheitsbedenken aus dem Blick zu verlieren, unterstützen unsere sicherheitszertifizierten Steuerungen von großen und kleinen Steuerungssystemen Ihre SIL-2- und SIL-3-Anforderungen. 


Große Steuerungssysteme

ControlLogix 5580 Steuerungen
Allen-Bradley 1756-L8 ControlLogix-Module
ControlLogix 5580 Steuerungen

Diese Steuerungen eignen sich ideal für Anwendungen, die einen leistungsstarken Datenaustausch, E/A und Achssteuerungen für bis zu 256 Achsen erforderm.

Produkte anzeigen
Loading
ControlLogix 5570-Steuerungen
Main Image
ControlLogix 5570-Steuerungen

Erhältlich als Standard- und Sicherheitsausführung sowie für extreme Temperaturen und als On-Maschine-Modelle. Geeignet für Prozess- und Achssteuerungsanwendungen, darunter auch diskrete Anwendungen und Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit.

Produkte anzeigen
Mehr Cyber-Sicherheit und Zuverlässigkeit für Ihr ControlLogix-Steuerungssystem
Main Image
Mehr Cyber-Sicherheit und Zuverlässigkeit für Ihr ControlLogix-Steuerungssystem

Unsere ASEM™ 6300-Industriecomputer erhöhen die Sicherheit und Zuverlässigkeit Ihres ControlLogix®-Steuerungssystems. Bei den individuell konzipierten Modellen verzichtet man auf häufige Fehlerquellen bzw. minimiert diese, sodass das Visualisierungssystem insgesamt sicherer, zuverlässiger und wirtschaftlicher wird.

Mehr über unsere Industriecomputer-Produktreihe erfahren

Kleine Steuerungssysteme

Loading
Loading
Prozesssteuerungen
Nach rechts gewandte Ansicht von ControlLogix-5580- und CompactLogix-5380-Prozesssteuerungen. Die angezeigten Bestellnummern sind 1756-L85EP und 5069-L340ERP
Prozesssteuerungen

Reduzieren Sie Ihr Befestigungsmaß und die Gesamtbetriebskosten mit unseren ControlLogix® 5580- und CompactLogix™ 5380- Prozesssteuerungen. Die Erweiterung der Fähigkeiten der Logix-Produktreihe mit auf dem neuesten Stand der Technik befindliche Prozessleistung und Kapazität reduzieren die Komplexität von PlantPAx-Architekturen.

Produkte anzeigen
CompactLogix 5370-Steuerungssysteme
Main Image
CompactLogix 5370-Steuerungssysteme

Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, von kleinen, eigenständigen Geräten bis hin zu leistungsstarken Indexierungstischen, unterstützt bis zu 16 Achsen an integrierter Achssteuerung.

Produkte anzeigen
SmartGuard 600-Steuerungssysteme
Main Image
SmartGuard 600-Steuerungssysteme

Diese kleinen, wirtschaftlichen und intelligenten Steuerungen führen die Verriegelungslogik zwischen GuardLogix® oder anderen SmartGuard™-Sicherheitssteuerungen aus.

Produkte anzeigen
SLC 500-Steuerungssystem
Main Image
SLC 500-Steuerungssystem

Rockwell Automation gibt bekannt, dass einige SLC 500-Serien eingestellt wurden und nicht mehr erhältlich sind. Kunden wird empfohlen, eine Migration zu unseren neueren CompactLogix™ 5380- oder 5370-Steuerungsplattformen vorzunehmen.

Produkte anzeigen

Mikro-Steuerungssysteme

Speicherprogrammierbare Micro870-Steuerungssysteme
Main Image
Speicherprogrammierbare Micro870-Steuerungssysteme

Speicherprogrammierbare Steuerungen sind für große eigenständige Maschinensteuerungsanwendungen ausgelegt, die flexible Kommunikation, Impulsfolgeausgangs (Pulse Train Output, PTO)-Achssteuerung und zusätzliche E/A-Fähigkeiten bis zu zu 304 E/A-Punkte erfordern.

Produkte anzeigen
Speicherprogrammierbare Micro850-Steuerungssysteme
Main Image
Speicherprogrammierbare Micro850-Steuerungssysteme

Diese Steuerungen unterstützen bis zu 192 E/A-Punkte mit leistungsstarker E/A, Interrupts und Impulsfolgeausgangs (Pulse Train Output, PTO)-Achssteuerung plus integriertem Ethernet.

Produkte anzeigen
Speicherprogrammierbare Micro830-Steuerungssysteme
Micro830-SPS-Systeme von Allen-Bradley
Speicherprogrammierbare Micro830-Steuerungssysteme

Rockwell Automation gibt bekannt, dass die Micro830® 2080-LC30-Steuereinheiten zum 31. Dezember 2023 eingestellt werden und nicht mehr zum Verkauf stehen. Kunden wird empfohlen, auf unsere Micro820® 2080-LC20-Steuereinheiten oder auf die neueren Micro850® 2080-L50E-Steuereinheiten umzusteigen.

Produkte anzeigen
Speicherprogrammierbare Micro820-Steuerungssysteme
Main Image
Speicherprogrammierbare Micro820-Steuerungssysteme

Für kleine eigenständige Maschinensteuerungen und dezentrale Automatisierungsanwendungen, die bis zu 36 E/A-Punkte mit integriertem Ethernet, microSD™-Steckplatz für Rezept- und Datenprotokoll sowie analoge E/A erfordern.

Produkte anzeigen
Speicherprogrammierbare Micro810-Steuerungssysteme
Main Image
Speicherprogrammierbare Micro810-Steuerungssysteme

Funktioniert wie ein intelligentes Relais mit Hochstrom-Relaisausgängen und den Programmierfähigkeiten einer Mikro-SPS.

Produkte anzeigen
Micro800-SPS-Steckmodule und -Zubehör
Main Image
Micro800-SPS-Steckmodule und -Zubehör

Individualisieren Sie Ihre Anwendungen mithilfe platzsparender Steckmodule und Zubehör für Ihre Micro800™-Steuerungen.

Produkte anzeigen
Speicherprogrammierbare MicroLogix 1400-Steuerungssysteme
Main Image
Speicherprogrammierbare MicroLogix 1400-Steuerungssysteme

Diese Steuerungen verfügen über eine höhere E/A-Anzahl, schnellere Hochgeschwindigkeitszähler, einen Impulsfolgeausgang (PTO), erweiterte Netzwerkfunktionen und eine LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung.

Produkte anzeigen
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Speicherprogrammierbare Steuerungen Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Alle speicherprogrammierbaren Steuerungsprodukte Chevron RightChevron Right