Erhalten Sie mit unserer robusten und flexiblen ASEM™ 6300-Produktlinie einen vollständigen Einblick in Ihre Anlage. Unsere ASEM-Produktfamilie an Industrie-PCs, Thin-Clients und Monitoren wurde dazu entworfen, Ihren Betrieb zu optimieren. Unsere ASEM 6300 Industrie-PCs und Thin-Clients lassen sich mit der Mensch-Maschine-Schnittstellen-(HMI)-Software FactoryTalk® View und der Thin-Client-Management-SoftwareThinManager® zu einem kompletten Visualisierungssystem kombinieren.

Qualität verbessern
Mithilfe automatisierter Betriebsabläufe ermöglichen Sie Qualitätsprüfungen in Echtzeit und reduzieren Fehler im Fertigungsprozess, da defekte Produkte korrigiert oder entfernt werden. Am Ende der Fertigungsstraße entsprechen alle Produkte Ihren Standards.

Produktivität steigern
Dank umfassender Einblicke in die Betriebsabläufe können Produktionsleiter die Produktivität der Mitarbeiter steigern, die Fertigungszeit von Produkten verkürzen, drohende Ausfälle frühzeitig erkennen und verhindern und die Gesamtbetriebskosten senken.

Risiko senken
Bei Produktionsumgebungen mit integrierter Intelligenz geht es nicht nur um Compliance, sondern um die Abwehr von Sicherheitsbedrohungen, höhere Arbeitssicherheit und stabilere Systeme. So lassen sich betriebliche Rückschläge vermeiden.
Effizientere Betriebsabläufe
Wir sind weltweit führend im Bereich industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Mit der Vorstellung der Industriecomputer, Thin-Clients und Monitore der Reihe ASEM 6300 haben wir unser gesamtes Portfolio zur Optimierung Ihres Betriebs ausgebaut.
Integrieren Sie eine langlebige, leistungsfähige Bedienerschnittstellenlösung in Ihre Industrieumgebung
Die Produktreihe ASEM 6300 ist so ausgelegt, dass sie mit vorhandener Technologie zusammen betrieben werden kann. Ihre wirklichen Stärken spielt diese Lösung jedoch erst aus, wenn sie als integriertes End-to-End-Paket eingesetzt wird.
Sichere und zuverlässige Visualisierung
Die ASEM 6300 Industrie-PCs und Thin-Clients lassen sich mit der Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI)-Software FactoryTalk® View und der Thin-Client-Management-Software ThinManager® zu einem kompletten Visualisierungssystem kombinieren.